- Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά τομέα εφαρμογής
- Υγειονομικές εφαρμογές
Αισθητήρες θερμοκρασίας για υγειονομικές εφαρμογές
Σειρά αισθητήρων | Εύρος θερμοκρασίας | Μήκος τοποθέτησης | Σήμα | Κατασκευή | Απεικόνιση | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
Ενσωματωμένος | Μεγάλο LED κατάστασης | • Διπλό στοιχείο • Αυτόματοςεντοπισμός ολίσθησης • Ψηφιακές τιμές δεδομένων • Ακρίβεια +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Πομπός • IO-Link |
Ενσωματωμένος | Αριθμητική οθόνη | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα • 4-ψήφια οθόνη δύο χρωμάτων • Γρήγορος χρόνος απόκρισης(1/3δευτερόλ.) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Πομπός • IO-Link |
Ενσωματωμένος | LED κατάστασης | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα • Γρήγορος χρόνος απόκρισης(0,5/2δευτερόλ.) |
![]() TM / TT |
-40...150°C | Χωνευτή τοποθέτηση …560 mm |
RTD | Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm | – | • Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης • Σύνδεση M12για εύκολη αντιστοίχιση συνδέσεων • Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας |