- Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά τομέα εφαρμογής
- Μέσα με βάση το νερό
Μέσα με βάση το νερό
Σειρά αισθητήρων | Εύρος θερμοκρασίας |
Μήκος τοποθέτησης |
Σήμα | Κατασκευή | Απεικόνιση | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
Ενσωματωμένος | • Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Ακρίβεια +/- 0,3 K • Οθόνη δύο χρωμάτων • Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν |
![]() TR |
-100…600 °C | Ανάλογα με το RTD |
• Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
Αρθρωτός | • Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Ακρίβεια +/- 0,3 K • Δέχεται RTD 2, 3 και 4 συρμάτων • Οθόνη δύο χρωμάτων • Διαισθητικός έλεγχος με 3 μπουτόν |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Πομπός • IO-Link |
Ενσωματωμένος | LED κατάστασης | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Γρήγορος χρόνος απόκρισης • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Πομπός • IO-Link |
Ενσωματωμένος | • Αριθμητική οθόνη • LED κατάστασης |
• Ακρίβεια +/- 0,3 K •Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα |
![]() TP |
-50…300 °C | Ανάλογα με το RTD |
• Πομπός • IO-Link |
Αρθρωτός | LED κατάστασης | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Μετατροπή του RTD σε αναλογική έξοδο & IO-Link • Αυτόματη ανίχνευση του τύπου RTD |
![]() TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Διακόπτης | Ενσωματωμένος | LED κατάστασης | • Ακρίβεια +/- 3 K • Εύκολη ρύθμιση με δύο δακτυλίους ρύθμισης για απλή διαμόρφωση •Δύο έξοδοι μεταγωγής με σταθερή υστέρηση •Μηχανικό κλείδωμα για αποφυγή ακούσιας αλλαγής της ρύθμισης |
![]() TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Διακόπτης • IO-Link |
Ενσωματωμένος | – | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα |
![]() TT / TM |
-40…150 °C | Χωνευτή τοποθέτηση ...560 mm |
RTD | Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm | – | • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A • Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας • Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης |
![]() TS |
-100…600 °C | Ποικίλο | RTD | Ειδική ράβδος RTD 6, 10 mm με καλώδιο | – | • RTD Pt100 και Pt1000 Κατηγορίας A • Ευέλικτη σύνδεση διεργασίας • Μήκος καλωδίου έως 10 m • Για σύνδεση με μονάδα αξιολόγησης |
![]() |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
Ενσωματωμένος | LED κατάστασης | • Ακρίβεια +/- 0,2 K Ο εντοπισμός ολίσθησης διασφαλίζει τη διεργασία • Συμπαγής σχεδιασμός και πλήρως συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα |