- Αισθητήρας κραδασμών με IO-Link
- Ενσωμάτωση
Ενσωμάτωση του VVB σε υφιστάμενα συστήματα
Απρόσκοπτη ενσωμάτωση χάρη στο IO-Link
Χάρη στο IO-Link, η βιομηχανική προστασία μηχανών ενσωματώνεται απευθείας στην υφιστάμενη πλατφόρμα ελέγχου. Οι κύριες μονάδες IO-Link με συμβατότητα πεδίου μεταβιβάζουν έξυπνα δεδομένα στο σύστημα ελέγχου και σε υπερκείμενα συστήματα IT. Αυτά τα έξυπνα δεδομένα αποτελούνται από τις πραγματικές τιμές διεργασίας, αλλά και από δεδομένα παραμέτρων (αναγνώριση σημείου μέτρησης, σημείων μεταγωγής, φίλτρων, μονάδων, κτλ.) και δεδομένα διάγνωσης (αυτοέλεγχος, ώρες λειτουργίας μηχανής, ώρες λειτουργίας αισθητήρα, κατάσταση συσκευής ή μετρητής συμβάντων).
Συντήρηση σε πραγματικό χρόνο με το VVB και την πλατφόρμα IIoT ifm moneo
Με την πλατφόρμα IIoT moneo, ειδικά με το moneo RTM, η ifm προσφέρει ένα έτοιμο για χρήση, ισχυρό λογισμικό επιτήρησης κατάστασης. Το moneo RTM χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση πλήρως εξατομικευμένων πινάκων εργαλείων για ολοκληρωμένη επιτήρηση της εγκατάστασης και παρουσίαση όλων των σημαντικών δεδομένων διεργασίας.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-vvb-integration.png?v=-732927593)
Σε περίπτωση ζημιάς αποστέλλεται απευθείας στον χρήστη ένα μήνυμα συναγερμού. Αυτό επιτρέπει την ταχεία αντίδραση και την αποφυγή μιας πιθανής ολικής βλάβης.
Με την προσθήκη RTM Advanced Vibration Analysis, οι καταγραφές ακατέργαστων δεδομένων του αισθητήρα VVB (BLOB) που ενεργοποιούνται από το moneo RTM μπορούν να απεικονιστούν στο πεδίο χρόνου και να διαγνωστεί η αιτία για το περιστατικό βλάβης.
Περισσότερα παραδείγματα ενσωμάτωσης
Αισθητήρας κραδασμών
Για ενσωμάτωση σε βιομηχανικό εξοπλισμό με εξόδους μεταγωγής, για ένδειξη ή απλό έλεγχο
- 2 έξοδοι μεταγωγής (με δυνατότητα απενεργοποίησης), δυαδική πληροφορία (ON, OFF)
Πιθανές χαρακτηριστικές τιμές για τις εξόδους μεταγωγής:
- Τιμή αιχμής της επιτάχυνσης (a-Peak)
- Μέση ταχύτητα κραδασμών (v-RMS)
- Μέση επιτάχυνση κραδασμών (a-RMS)
- Συντελεστής Crest
- θερμοκρασία επιφάνειας
Ενσωμάτωση σε δίκτυα μέσω IO-Link
Για ενσωμάτωση σε υφιστάμενα:
- Δίκτυα ελέγχου (δίαυλος πεδίου)
- Δίκτυα IT (Ethernet)
- Εφαρμογές cloud (Ethernet, MQTT, JSON)
Μετάδοση των εξής:
- Τιμές διεργασίας (a-Peak, v-RMS,…)
- Τιμές διάγνωσης (π.χ. κατάσταση συσκευής, αυτοέλεγχος, ώρες λειτουργίας μηχανής)
- Δεδομένα συμβάντων (π.χ. ιστορικό συμβάντων, μετρητής συμβάντων)
- Δεδομένα παραμέτρων (π.χ. φίλτρα, σημεία μεταγωγής)
Ενσωμάτωση του VVB με IO-Link στο PLC
Ενσωμάτωση στο PLC μέσω τυπικών διαύλων πεδίου:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Προαιρετικά, τα δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε οποιοδήποτε σύστημα SCADA και MES ή στο εταιρικό σύστημα ελέγχου.
Μετάδοση των εξής:
- Κατάσταση μηχανής ως τιμή κατάστασης (= τιμές διεργασίας)
- Σήματα συναγερμού
- Σήματα μετρητή (υπολογισμός διάρκειας ζωής εξαρτημάτων)
- Διαθεσιμότητα της μηχανής με βάση τους κραδασμούς
- Ακατέργαστα δεδομένα (BLOB)
Απομακρυσμένη επιτήρηση με VVB και io-key
- Γρήγορη ενσωμάτωση σε απομακρυσμένα σημεία μέτρησης – Plug & Play – από τον αισθητήρα μέχρι το cloud
- Εφαρμογή προληπτικών μέτρων με κεντρική επιτήρηση στο cloud
- Ελαχιστοποιημένη αντιστοίχιση συνδέσεων και ασύρματη επικοινωνία μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας
Επιτήρηση κραδασμών μέσω Smartphone και IO-Link Bluetooth Plug
- Γρήγορη και εύκολη παραμετροποίηση
- Προβολή των χαρακτηριστικών τιμών στη φορητή συσκευή σας με την εφαρμογή moneo blue
- Παραμετροποίηση του VVB και επιτήρηση απευθείας μπροστά στη μηχανή σας σε πραγματικό χρόνο