- Αισθητήρας κραδασμών με IO-Link
- Εκδόσεις προϊόντος και βασικό σετ εξοικείωσης
Εξατομικευμένη ανάλυση κραδασμών
Η σωστή λύση για κάθε εφαρμογή
Το VVB001 έχει γενική παραμετροποίηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους στην εκάστοτε εφαρμογή μέσω του IO-Link.
Ανάλογα με τον τύπο και την ταχύτητα της μηχανής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προπαραμετροποιημένες εκδόσεις της σειράς VVB:
Επιτήρηση κατάστασης με IO-Link – Βασικό σετ εξοικείωσης
Το βασικό σετ εξοικείωσης χρησιμοποιείται για επιτήρηση κατάστασης σε μοτέρ ανεμιστήρων, αντλίες και άλλες απλές μηχανές. Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σε ελκυστική τιμή, χρησιμοποιείται εύκολα και προστατεύει τις μηχανές σας από ζημιές.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-zz0809-overview.png?v=1699253728)
Πλεονεκτήματα του βασικού σετ εξοικείωσης
- Αυτόματη επιτήρηση κατάστασης της μηχανής με ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο για πρόσκρουση, κόπωση, τριβή και θερμοκρασία
- Καταγραφή πραγματικής διάρκειας λειτουργίας της μηχανής με χρήση της χαρακτηριστικής τιμής κραδασμών v-RMS
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση απευθείας σε βιομηχανικά συστήματα Ethernet μέσω IO-Link
- Χρήση του υφιστάμενου δικτύου ελέγχου για έλεγχο διεργασιών και συντήρηση σε πραγματικό χρόνο
- Δεν απαιτούνται πίνακες ελέγχου ή εκτενείς καλωδιώσεις