• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρας κραδασμών με IO-Link
  2. Τα πλεονεκτήματα του IO-Link

Πλεονεκτήματα της διάγνωσης κραδασμών με IO-Link

Αύξηση διαθεσιμότητας μηχανής, μείωση κόστους συντήρησης

Η τεχνολογία IO-Link απλοποιεί τη διαδικασία διαμόρφωσης του αισθητήρα κραδασμών και την ενσωμάτωσή του σε υφιστάμενες πλατφόρμες ελέγχου ή υπερκείμενα συστήματα IT. Με τη χρήση μη θωρακισμένων τυπικών καλωδίων, τα δεδομένα διεργασιών, παραμέτρων και διάγνωσης μεταβιβάζονται ψηφιακά και χωρίς απώλειες σε μία κύρια μονάδα IO-Link, από όπου διανέμονται σε υπερκείμενα συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε εύκολα τη διαθεσιμότητα της μηχανής σας, μειώνετε το κόστος συντήρησης και σέρβις και βελτιώνετε μακροπρόθεσμα την ποιότητα της μηχανής σας και των διεργασιών.

Τα πλεονεκτήματα του IO-Link με μία ματιά:

  • Εύκολη ενσωμάτωση σε βιομηχανικά συστήματα Ethernet, δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου ή εκτενής αντιστοίχιση συνδέσεων
  • Απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων διεργασιών, συμβάντων και διάγνωσης
  • Απομακρυσμένη προσπέλαση των παραμέτρων του αισθητήρα μέσω της δομής IT

Ολοκληρωμένη ανίχνευση συχνότητας για έγκαιρο εντοπισμό ζημιών

Το VVB ανιχνεύει ταυτόχρονα τις χαρακτηριστικές τιμές v-RMS, a-RMS, a-Peak, Crest και θερμοκρασίας, οι οποίες αποτελούν σημαντικές ενδείξεις πιθανών προβλημάτων της μηχανής. Η χαρακτηριστική τιμή v-RMS είναι η τιμή για την ταχύτητα των κραδασμών και τυποποιημένη στο ISO 10816 και προσδιορίζει την ενέργεια που επιδρά στη μηχανή.

Η ζημιά εδράνου, η τριβή, η πρόσκρουση ή η σπηλαίωση προκαλούν κραδασμούς υψηλής συχνότητας και χαμηλής ενέργειας, ειδικά στο πρώιμο στάδιο της ζημιάς. Αυτά δεν καλύπτονται από το εύρος συχνότητας που καθορίζεται στο ISO και δεν επιδρούν στην τιμή v-RMS μέχρι να φτάσουν σε πιο προχωρημένο στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή αιχμής (a-Peak) και η πραγματική τιμή (a-RMS) της επιτάχυνσης των κραδασμών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί αλλάζουν νωρίς λόγω αυτών των ζημιών και επομένως επιτρέπουν την αναγνώριση αυτών των ζημιών.

Εκτενής ανάλυση σφαλμάτων χάρη στη διαθεσιμότητα ακατέργαστων δεδομένων

Δεν επαρκούν μόνο οι χαρακτηριστικές τιμές; Επιθυμείτε μία πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση της ζημιάς;
Ο αισθητήρας μπορεί να προσφέρει ακατέργαστα δεδομένα κραδασμών ως δυαδικό μεγάλο αντικείμενο (binary large object, BLOB) κατ' απαίτηση ή αν ενεργοποιείται λόγω ενός συμβάντος στην έξοδο μεταγωγής. Η προσπέλασή τους, επίσης, γίνεται άνετα μέσω του IO-Link. Το διάστημα καταγραφής του BLOB διαρκεί 4 δευτερόλεπτα. Μετά την εσωτερική καταγραφή, το σύστημα μεταβιβάζει τα δεδομένα για κάποια λεπτά (ανάλογα με το COM2 ή το COM3) σε υπερκείμενα συστήματα.

Μετρητής ωρών λειτουργίας μηχανής

Θέλετε να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας της μηχανής σας;
Με τον αισθητήρα VVB, αυτό είναι εφικτό εν ριπή οφθαλμού. Παρακολουθεί τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας της μηχανής, χρησιμοποιώντας την παράμετρο κραδασμών v-RMS. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμετροποιήσετε μία οριακή τιμή στον αισθητήρα. Όταν το v-RMS υπερβεί αυτήν την οριακή τιμή, ο υπερβάλλων χρόνος συναθροίζεται. Επιπλέον, ένας μετρητής καταγράφει πόσες φορές γίνεται υπέρβαση της οριακής τιμής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κύκλος λειτουργίας της μηχανής μπορεί να ανιχνεύεται έμμεσα από τον αισθητήρα. Ο αισθητήρας μπορεί να μεταβιβάζει, εάν χρειάζεται, αυτές τις δύο χαρακτηριστικές τιμές στον ελεγκτή ή σε ένα υπερκείμενο σύστημα IT.