- Αισθητήρες κραδασμών
- 3-αξονικός αισθητήρας κραδασμών με IO-Link
3-αξονικός αισθητήρας κραδασμών IO-Link για έξυπνη επιτήρηση κατάστασης
Συλλέξτε πολύτιμες πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής σας με τον νέο αισθητήρα επιτήρησης κατάστασης VVB3. Ο αισθητήρας VVB3 ανιχνεύει συνεχώς τους κραδασμούς σε τρεις άξονες και επιπλέον μετρά τη θερμοκρασία επιφάνειας των μη περιστρεφόμενων εξαρτημάτων. Από αυτές τις τιμές, ο έξυπνος αισθητήρας καθορίζει τις «ζωτικές» λειτουργίες της μηχανής.
Με το ευρύ φάσμα συχνοτήτων των 5.600 Hz, ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύει ανωμαλίες, φθορά, ζημιές στα έδρανα, ανεπαρκή λίπανση ή σπηλαίωση αξιόπιστα και έγκαιρα. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράτε πριν προκύψει οποιαδήποτε σοβαρή βλάβη και αυξημένο κόστος παρακολούθησης. Με το VVB3, επενδύετε σε τακτικούς ελέγχους για να διατηρείτε ομαλή τη λειτουργία του εξοπλισμού σας και να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν υποκείμενα προβλήματα. Είστε έτοιμοι να απελευθερώσετε τη δύναμη της προληπτικής συντήρησης και να παρακολουθήσετε την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων σας;
Η τεχνολογία 3 αξόνων MEMS παρέχει ευέλικτη τοποθέτηση και ακριβείς μετρήσεις και στις τρεις κατευθύνσεις – αξονική, κάθετη και οριζόντια – με μία μόνο θέση μέτρησης.
Το εξαιρετικά στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα αντέχει στις πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Χάρη στην εσωτερική λειτουργία αυτοελέγχου και το βύσμα M12, ένα καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να αντικατασταθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο ανθεκτικός αισθητήρας δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση. Επιπλέον, το LED σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση της συσκευής ανά πάσα στιγμή.
Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία ανάλυσης ανισορροπίας και εδράνων, η οποία είναι εύκολη στη χρήση μέσω της διασύνδεσης IO-Link. Μετρήστε συνεχώς διάφορους δείκτες κατάστασης για να ανιχνεύσετε κόπωση, τριβή, κρούσεις και θερμοκρασία επιφάνειας.
Τα όρια μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν σύμφωνα με το ISO 20816-3 με βάση τον τύπο του μηχανήματος και την ονομαστική ισχύ μέσω εντολών συστήματος PLC ή συστήματος IT.
Ο αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης VVB έχει σχεδιαστεί ως μία ολοκληρωμένη λύση επιτήρησης ενσωματωμένη σε έναν αισθητήρα.
Οι προβλεπόμενες εφαρμογές περιλαμβάνουν όλες τις περιστρεφόμενες μηχανές με συνεχή ή μερικώς συνεχή λειτουργία (ταχύτητα περιστροφής και ισχύς) και έναν άξονα μετάδοσης κίνησης.
Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται συνήθως σε ηλεκτροκινητήρες, ανεμιστήρες, αντλίες, γραναζωτούς κινητήρες, ιμάντες μεταφοράς, κάθετα έδρανα, μειωτήρες, ιμάντες κίνησης, συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, αντλίες κενού, διαχωριστές (χωρίς γρανάζια) και άλλες μηχανές μονού άξονα, όπως πριονιστήρια ξύλου.
Ηλεκτροκινητήρας

Φυγοκεντρική αντλία

Ανεμιστήρας

Υποπολλαπλασιαστής

Αντλία κενού

Ο αισθητήρας κραδασμών μπορεί να τοποθετηθεί με ευελιξία χάρη στους τρεις άξονες μέτρησης, με μία σειρά από παρελκόμενα συναρμολόγησης που παρέχουν πρόσθετη ευελιξία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση παρελκόμενων συναρμολόγησης μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση.
Πού; Στην ιδανική περίπτωση, ένας αισθητήρας τοποθετείται κοντά σε κάθε βάση εδράνου.
Πως; Ο αισθητήρας πρέπει να βιδωθεί σε ένα συμπαγές υλικό περιβλήματος ή να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλα παρελκόμενα συναρμολόγησης της ifm:
Επιτήρηση βασικής κατάστασης 3-αξονικό VVB |
Επιτήρηση κατάστασης DataScience 3-αξονικό VVB |
Αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης 1-αξονικό VVB |
|
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
Άξονες μέτρησης | x, y, z (με δυνατότητα διαμόρφωσης) | x, y, z (χωρίς δυνατότητα διαμόρφωσης) | z |
Δείκτες φθοράς (κυκλικά) |
5 δείκτες: κόπωση (v-RMS), κρούση (a-Peak), τριβή (a-RMS), Crest, θερμοκρασία επιφάνειας |
13 δείκτες: κόπωση (v-RMS), κρούση (a-Peak), τριβή (a-RMS), θερμοκρασία επιφάνειας |
5 δείκτες: κόπωση (v-RMS), κρούση (a-Peak), τριβή (a-RMS), Crest, θερμοκρασία επιφάνειας |
Τιμές ανάλυσης (ακυκλικά) |
Ανισορροπία | Ανισορροπία Αποδιαμόρφωση εδράνων κύλισης (BearingScout™) |
|
Διασύνδεση | IO-Link 1.1.3 (COM3) Λειτουργία SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Λειτουργία SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Λειτουργία SIO |
Εγκατάσταση | Βίδα στερέωσης M5 | Βίδα στερέωσης M5 | Σετ βιδών M8 Σετ βιδών ¼''28 |
Ακατέργαστα δεδομένα (BLOB) | Σήμα χρόνου επιτάχυνσης 4 s (σύγχρονο) ή έως 12 s (ένας άξονας) |
Σήμα χρόνου επιτάχυνσης 4 s (σύγχρονο) ή έως 12 s (ένας άξονας) |
Σήμα χρόνου επιτάχυνσης 4 s |
Πρόσθετες λειτουργίες |
|
|
|