You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Αισθητήρες κραδασμών
  2. Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών

Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών

Το DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο βιομηχανικό πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των μηχανικών κραδασμών των μηχανών για μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε μη περιστρεφόμενα μέρη. Η εκτίμηση και η αξιολόγηση βασίζονται στους συνολικούς κραδασμούς (v-RMS) και στις καθορισμένες οριακές τιμές για διάφορους τύπους μηχανών.

Οι αισθητήρες κραδασμών VKV (αναλογικοί), οι αισθητήρες κραδασμών VVB (IO-Link), οι μεταδότες κραδασμών VTV (αναλογικοί) και οι μεταδότες κραδασμών VWV (ασύρματοι) έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Οι μεταδότες και οι αισθητήρες κραδασμών μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν εκ των υστέρων και να παρακολουθούν τη συνολική εύρυθμη λειτουργία του συστήματος με την πάροδο του χρόνου.
  • Για την ανίχνευση αυξανόμενων επιπέδων δόνησης χρησιμοποιείται τυποποιημένη επικοινωνία και οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης εντοπίζεται αξιόπιστα μέσω ορίων προειδοποίησης και συναγερμού, αποτρέποντας επακόλουθες ζημιές.

Προϊόντα

Επιτηρητής κραδασμών VKV

Ο αισθητήρας κραδασμών VKV παρέχει online παρακολούθηση της συνολικής κατάστασης κραδασμών των μηχανών και του εξοπλισμού σύμφωνα με το ISO 10816. Ο αισθητήρας μετρά την ταχύτητα των δονήσεων σε rms σε μία μη περιστρεφόμενη επιφάνεια εξαρτήματος και ενεργοποιεί έναν συναγερμό αν οι κραδασμοί του μηχανήματος είναι πολύ ισχυροί.

  • Δακτύλιοι μηχανικής ρύθμισης στον αισθητήρα για διαισθητική ρύθμιση του σημείου μεταγωγής και της καθυστέρησης μεταγωγής
  • 1 αναλογική έξοδος, 1 έξοδος μεταγωγής

Μεταδότης κραδασμών VTV

Ο μεταδότης κραδασμών VTV μεταδίδει συνεχώς την ταχύτητα δόνησης rms (v-RMS) μέσω ενός αναλογικού σήματος 4...20 mA. Ο αισθητήρας μπορεί έτσι να ενσωματωθεί εύκολα και επιτρέπει αξιόπιστη επιτήρηση κραδασμών χάρη στην επιτήρηση απευθείας στον ελεγκτή ή στον μετατροπέα συχνότητας.

  • Εκδόσεις έως και 125 °C με βαθμό προστασίας IP 69K
  • Έκδοση για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης (EX 3D/3G)
  • 1 αναλογική έξοδος

Αισθητήρας κραδασμών VNB με οθόνη

Ο αισθητήρας κραδασμών VNB μεταδίδει συνεχώς την ταχύτητα δόνησης rms (v-RMS) μέσω ενός αναλογικού σήματος 4...20 mA. Αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα συστήματα ελέγχου. Αν δεν υπάρχει υποδομή, η οπτικοποίηση και ο συναγερμός μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στη συσκευή μέσω μιας οθόνης RGB.

  • Ενσωματωμένη μνήμη ιστορικού με ρολόι πραγματικού χρόνου
  • 1 αναλογική είσοδος για παρακολούθηση μιας πρόσθετης μετρούμενης τιμής
  • 2 έξοδοι μεταγωγής / 1 αναλογική έξοδος (διαμορφώσιμη)

Ασύρματος μεταδότης κραδασμών VWV

Ο ασύρματος μεταδότης κραδασμών VWV μεταδίδει περιοδικά την ταχύτητα δόνησης rms (v-RMS) και τη θερμοκρασία στη σωστή πύλη μέσω ενός αποκλειστικού πρωτοκόλλου πλέγματος. Η ρύθμιση πολλών αισθητήρων είναι απλή. Η πύλη μπορεί να ενσωματωθεί στο περιβάλλον IT είτε μέσω MQTT, είτε μέσω HTTP Rest. Εκτός από την επικοινωνία Ethernet TCP/IP και Wi-Fi, υποστηρίζει επίσης επιλογές επικοινωνίας που είναι ανεξάρτητες από το δίκτυο και βασίζονται στα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας NB-IoT, LTE CAT m1 ή 2G GSM.

  • Ραδιοεπικοινωνία
  • Λειτουργία με μπαταρία

Σημείωση: Τηρείτε τους κανονιστικούς περιορισμούς των εγκρίσεων ραδιοεξοπλισμού της εκάστοτε χώρας που υποδεικνύονται στα φυλλάδια τεχνικών στοιχείων των σχετικών συσκευών.

Αισθητήρας κραδασμών VVB IO-Link (1 άξονας)

Ο αισθητήρας κραδασμών VVB επιτρέπει αξιόπιστη αξιολόγηση των κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816. Το v-RMS όχι μόνο παρέχεται μέσω της διασύνδεσης IO-Link, αλλά μπορεί επίσης να διαμορφωθεί εύκολα μέσω της διασύνδεσης με ένα κατάλληλο εργαλείο λογισμικού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Με εύρος συχνοτήτων έως και 10 kHz και διάφορους άλλους δείκτες κατάστασης (a-peak κραδασμών, a-RMS τριβής, συντελεστής Crest και θερμοκρασία), το VVB προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για την επιτήρηση της κατάστασης. Ακόμα και τα ανεπεξέργαστα δεδομένα για την εκτέλεση πιο εμβριθών αναλύσεων των βασικών αιτιών δεν αποτελούν πρόβλημα για το VVB!

Αισθητήρας κραδασμών VVB3 IO-Link (3 άξονες)

Η δεύτερη γενιά του αισθητήρα κραδασμών VVB IO-Link όχι μόνο προσφέρει όλα τα βασικά πλεονεκτήματα της πρώτης γενιάς, αλλά θέτει και νέα πρότυπα στην έξυπνη επιτήρηση κατάστασης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ψηφιακή τεχνολογία 3 αξόνων MEMS με εύρος συχνοτήτων έως και 5.600 Hz που καθιστά δυνατή τη μέτρηση και την παρακολούθηση των τυπικών δεικτών κατάστασης κατά μήκος των αξόνων X, Y και Z.

  • Ενσωματωμένο ιστορικό χαρακτηριστικών τιμών των τελευταίων 9 ημερών
  • Συγχρονισμένος μηχανισμός πρωτογενών δεδομένων για όλους τους άξονες μέτρησης
  • Λειτουργία BearingScout™ για ανάλυση εδράνων και ανισορροπίας.

Επισκόπηση των προσαρμογέων τοποθέτησης

Αρ. προϊόντος Τύπος VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Μαγνητικός προσαρμογέας M8

E30491

Μαγνητικός προσαρμογέας M5

E30449

Μαγνητικός προσαρμογέας ¼"-28 UNF

E30471

Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8 90°

E30472

Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼"-28 UNF

E30473

Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ8

E30474

Αυτοκόλλητος προσαρμογέας ¼-28 UNF

E30475

Αυτοκόλλητος προσαρμογέας Μ5

E30468

Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 12,5

E30469

Προσαρμογέας τοποθέτησης M5 / M8 - Ø 8,5

E30493

Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 - Ø 12,5

E30495

Προσαρμογέας τοποθέτησης M8 - Ø 12,5

E30539

Βιδωτός προσαρμογέας M5 - M10

E30534

Βιδωτός προσαρμογέας M5 - M12

E30540

Βιδωτός προσαρμογέας M5 - M16

E30535

Βιδωτός προσαρμογέας M5 - M20

E30536

Βιδωτός προσαρμογέας M8 - M12

E30537

Βιδωτός προσαρμογέας M8 - M16

E30538

Βιδωτός προσαρμογέας M8 - M20