- Αισθητήρες υπερήχων
- Σειρά προϊόντων
- Μικρή τυφλή περιοχή
Μικρό μέγεθος τυφλής περιοχής και εμβέλεια ανίχνευσης έως 2,2 m
Οι αισθητήρες υπερήχων τύπου M18 της ifm παρέχουν μία ιδιαίτερα μικρή τυφλή περιοχή και εμβέλεια ανίχνευσης έως 2,2 m που συνήθως επιτυγχάνεται μόνο με αισθητήρες σημαντικά μεγαλύτερου μεγέθους. Οι αισθητήρες λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και με έντονη ρυπαρότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές, στις οποίες τα φωτοκύτταρα φτάνουν στα όριά τους.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Τύπος M18 ως φωτοκύτταρο διάχυσης ή φωτοκύτταρο ανάκλασης
- Πολύ μικρή τυφλή περιοχή
- Εμβέλεια ανίχνευσης έως 2,2 m
- Οι δονήσεις του μετατροπέα ήχου περιορίζουν τις αποθέσεις ρύπων
- Ψηφιακή ή αναλογική έξοδος τιμής μέτρησης
- Χωρίς επαφή και αδιάλειπτη μέτρηση απόστασης
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link:
- Εύκολη παραμετροποίηση
- Μετάδοση τιμής μέτρησης με ακρίβεια χιλιοστού
- Δυνατότητες διάγνωσης:
Για παράδειγμα, μετρητής ωρών λειτουργίας και ποιότητα αντήχησης