• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες υπερήχων
  2. Σειρά προϊόντων
  3. Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης

Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης έως 8 μέτρα

Οι αισθητήρες υπερήχων τύπου M30 της ifm διακρίνονται για τη μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης που φτάνει έως 8 μέτρα. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για ανίχνευση μακρινών αντικειμένων ή για συνεχή επιτήρηση στάθμης πλήρωσης, π.χ. χύδην υλικών ή υγρών. Χάρη στο IO-Link, η ηχητική δέσμη μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα ανάλογα με την εφαρμογή. Αυτό βοηθά στην αποφυγή ανεπιθύμητων ανακλάσεων στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Τύπος M30
  • Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης έως 8 m
  • Οι δονήσεις του μετατροπέα ήχου περιορίζουν τις αποθέσεις ρύπων
  • Ψηφιακή ή αναλογική έξοδος τιμής μέτρησης
  • Χωρίς επαφή και αδιάλειπτη μέτρηση απόστασης

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link:

  • Ρυθμιζόμενη ηχητική δέσμη για προσαρμογή στην εφαρμογή
  • Εύκολη παραμετροποίηση
  • Μετάδοση τιμής μέτρησης με ακρίβεια χιλιοστού
  • Δυνατότητες διάγνωσης: Για παράδειγμα, μετρητής ωρών λειτουργίας και ποιότητα αντήχησης

Επιλέξτε ένα προϊόν

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.