You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Αισθητήρες υπερήχων
  2. Σειρά προϊόντων
  3. Πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες

Στιβαροί πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες για σκληρές συνθήκες εργασίας

Καθολική χρήση
Αξιοπιστία και ευελιξία: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρηση στάθμης και ανίχνευση αντικειμένων.
Υψηλή αντοχή
Ανθεκτικοί σε εξωτερικές επιδράσεις χάρη στο IP69K υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο περίβλημα. Τοποθετήστε και ξεχάστε.
Μακράν η καλύτερη επιλογή
Ανίχνευση χωρίς επαφή ακόμα και απαιτητικών αντικειμένων με εμβέλεια έως 2,5 μέτρα.
Συνεχής επισκόπηση διεργασίας
Αδιάλειπτη μέτρηση απόστασης για μέγιστη διαφάνεια διεργασίας και δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης εάν χρειαστεί.

Ακόμα και αν δεν υπάρχει απευθείας επαφή με το μέσο, διαβρωτικοί ατμοί και αναθυμιάσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του αισθητήρα. Η επιφάνεια των συνηθισμένων αισθητήρων δεν διαθέτει προστασία και επομένως είναι ευπαθής στην επαφή με μέσα όπως καθαριστικά υγρά, ψυκτικά ή λιπαντικά. Οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες υπερήχων διαθέτουν ανοξείδωτο περίβλημα και επομένως προστατεύονται από κάθε είδους επιδράσεις. Ακόμα και ο κονέκτορας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Επομένως, ο αισθητήρας αντέχει σε εξωτερικές επιδράσεις και διαθέτει διευρυμένη διάρκεια ζωής.

Ο εξοπλισμός του αισθητήρα ολοκληρώνεται με διασύνδεση IO-Link που επιτρέπει την άνετη ρύθμιση και ανάγνωση άλλων παραμέτρων και δεδομένων διάγνωσης, εκτός της τιμής απόστασης.

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link:

  • Ρυθμιζόμενη ηχητική δέσμη για προσαρμογή στην εφαρμογή
  • Εύκολη παραμετροποίηση
  • Μετάδοση τιμής μέτρησης με ακρίβεια χιλιοστού
  • Δυνατότητες διάγνωσης: π.χ. μετρητής ωρών λειτουργίας και ποιότητα ηχούς

Επιλέξτε ένα προϊόν

Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες υπερήχων για μέτρηση στάθμης πλήρωσης

Προκλήσεις καθαρισμού σε εφαρμογές τροφίμων

  • Βλάβες λόγω καθαρισμού με υψηλή πίεση και ατμό
  • Τα μέσα καθαρισμού μπορούν να καταστρέψουν τις στεγανώσεις στον αισθητήρα
  • Η περιοχή του κονέκτορα είναι αδύναμο σημείο

Πλεονεκτήματα με τους πλήρως μεταλλικούς αισθητήρες υπερήχων

  • Ολόκληρο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας ΙP 69K, που προστατεύει αξιόπιστα από καθαρισμό με υψηλή πίεση και ατμό
  • Η κεφαλή του αισθητήρα είναι από ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα και αντέχει σε επιθετικά καθαριστικά μέσα
  • Ο κονέκτορας από ανοξείδωτο χάλυβα αντέχει σε κάθε εξωτερική επιρροή

Προκλήσεις με χημικά, έλαια και αέρια

  • Βλάβες λόγω αδύναμων σημείων στον αισθητήρα π.χ. μπουτόν
  • Διόγκωση της πλαστικής στεγάνωσης λόγω της επίδρασης από λάδια – Τα χημικά μπορούν να διεισδύσουν στη συσκευή και να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά
  • Ο κονέκτορας μπορεί να καταστραφεί από π.χ. απολυμαντικά

Πλεονεκτήματα με τους πλήρως μεταλλικούς αισθητήρες υπερήχων

  • Η δυνατότητα ρύθμισης μέσω IO-Link επιτρέπει τη λειτουργία του χωρίς "αδύναμου σημείου" μπουτόν
  • Η κεφαλή του αισθητήρα με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα προστατεύει τη συσκευή από την εισροή χημικών, άλλων υγρών ή ατμών
  • Ο κονέκτορας από ανοξείδωτο χάλυβα αντέχει σε κάθε εξωτερική επιρροή

Αναγνώριση αντικειμένων σε μεταφορικές ταινίες

Προκλήσεις με χημικά, έλαια και αέρια

  • Αναξιόπιστα αποτελέσματα λόγω πολύ μικρής ζώνης ανίχνευσης ή δύσκολων ιδιοτήτων αντικειμένου (δομή, χρώμα)
  • Δυσλειτουργία λόγω υψηλής υγρασίας αέρα μετά από διαδικασίες καθαρισμού
  • Ανθυγιεινές εναποθέσεις στον αισθητήρα λόγω ύπαρξης τραχιών επιφανειών
  • Ζημιά εσωτερικά και εξωτερικά του αισθητήρα λόγω της επίδρασης λαδιών ή χημικών ουσιών

Πλεονεκτήματα με τους πλήρως μεταλλικούς αισθητήρες υπερήχων

  • Η μεγάλη ζώνη ανίχνευσης επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένων
  • Ολόκληρο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας με ΙP 69K προστατεύει αξιόπιστα από:
    υγρασία αέρα, υψηλή πίεση και καθαρισμό με ατμό
  • Εισροή χημικών ή άλλων υγρών
  • Χωρίς επικαθήσεις χάρη στην λεία μεμβράνη από ανοξείδωτο χάλυβα

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.

Βιομηχανία τροφίμων

Έτοιμοι για ειδικές απαιτήσεις!

Η μέγιστη αξιοπιστία της διεργασίας και η σταθερή ποιότητα των προϊόντων αποτελούν τα μέγιστα στη βιομηχανία τροφίμων - είτε στην παραγωγή αναψυκτικών, γλυκών και γαλακτοκομικών, είτε στην επεξεργασία κρέατος.