- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- Ροόμετρα Vortex SV
Ροόμετρο Vortex για βιομηχανικό περιβάλλον
Τα ροόμετρα Vortex της σειράς προϊόντων SV λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή μέτρησης Vortex.
Οι αισθητήρες παρέχουν μία οικονομική λύση για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Όχι μόνο η τιμή, αλλά και η απόδοση είναι ικανοποιητική. Οι αισθητήρες εντυπωσιάζουν με την υψηλή ακρίβεια μέτρησης και ανταποκρίνονται ακόμα και σε σκληρές συνθήκες διεργασίας χάρη στην υψηλή αντοχή τους.
Πλεονεκτήματα αισθητήρα Vortex
Η αρχή μέτρησης Vortex είναι ιδανική για εφαρμογές με υπερκαθαρό νερό, νερό και υδατικά διαλύματα, καθώς δεν επηρεάζεται από την αγωγιμότητα του μέσου. Οι αισθητήρες αποτελούν κατάλληλη λύση σε συστήματα ψύξης για επιτήρηση της ψυκτικής ικανότητας, σε παροχές πόσιμου νερού και σε άλλες εφαρμογές.
Εκτός από την στιγμιαία ταχύτητα ροής, οι αισθητήρες ανιχνεύουν και τη θερμοκρασία του μέσου. Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, δεν απαιτείται επιπλέον σημείο μέτρησης στο σύστημα.
Οι οικονομικοί αισθητήρες ροής Vortex μετρούν την ογκομετρική ροή σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών με ακρίβεια +/-2%. Για παράδειγμα, η παροχή νερού σε καλλιέργειες εσωτερικού χώρου μπορεί να επιτηρείται και να ελέγχεται με ακρίβεια.
Τόσο οι αισθητήρες με ανοξείδωτο περίβλημα, όσο και η πλήρως πλαστική έκδοση, αντέχουν πάντα σε σκληρές συνθήκες. Η αναθεωρημένη πλήρως πλαστική έκδοση εντυπωσιάζει με την αντοχή της σε υψηλή πίεση (16 bar έως 90 °C) και θερμοκρασία (έως 125 °C).
Οι δύο σειρές συσκευών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνδέσεων συστήματος. Ενώ η έκδοση με οθόνη διαθέτει και παραλλαγές συχνότητας και διπλών αναλογικών εξόδων (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) και IO-Link, η πλήρως πλαστική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αμιγής μεταδότης (4...20 mA) 2 καλωδίων. Επιπλέον, μπορεί να ανιχνευθεί και να αναλυθεί σήμα PT1000.
Περιπτώσεις εφαρμογής του αισθητήρα Vortex
Οι αισθητήρες Vortex μετρούν αξιόπιστα τον ρυθμό ροής σε νερό και υδατικά διαλύματα. Όχι μόνο μπορεί να διασφαλιστεί η ψυκτική ικανότητα στις εφαρμογές νερού ψύξης, αλλά και να ελεγχθεί με ακρίβεια η σωστή ποσότητα νερού για την καλλιέργεια φυτών σε εσωτερικούς χώρους. Οι περιπτώσεις εφαρμογής παρέχουν μία εικόνα για εφαρμογές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τους πελάτες μας.
Περαιτέρω εφαρμογές από τους πελάτες μας
Σύνδεση συστήματος αισθητήρων Vortex
Επισκόπηση προϊόντος
Η σειρά συσκευών SV με οθόνη και IO-Link
- Οπτικοποίηση τιμών διεργασίας και μεταγωγής μέσω οθόνης TFT και LED
- Στιβαρό και συμπαγές ανοξείδωτο περίβλημα με βαθμό προστασίας IP65 και IP67
- Συνεχής επιτήρηση ροής και θερμοκρασίας μέσω IO-Link (διαθέσιμες εκδόσεις με διπλές αναλογικές εξόδους 4...20 mA)
- Περιστρεφόμενοι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
Η σειρά πλήρως πλαστικών συσκευών SV με αναλογικά σήματα και σήματα εξόδου PT1000
- Ο μονοκόμματος σχεδιασμός αντέχει σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες διεργασίας
- Ανθεκτικές και στιβαρές χάρη στο ανθεκτικό στην υδρόλυση πλαστικό
- Τεχνολογία 2 καλωδίων για χρήση μόνο ως μεταδότης
- Εκδόσεις συσκευών με έγκριση πόσιμου νερού