- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- Ροόμετρα Vortex SV
- Περιπτώσεις εφαρμογής
Περιπτώσεις εφαρμογής αισθητήρων Vortex
Οι αισθητήρες Vortex μετρούν αξιόπιστα τον ρυθμό ροής σε νερό και υδατικά διαλύματα. Όχι μόνο μπορεί να διασφαλιστεί η ψυκτική ικανότητα στις εφαρμογές νερού ψύξης, αλλά και να ελεγχθεί με ακρίβεια η σωστή ποσότητα νερού για την καλλιέργεια φυτών σε εσωτερικούς χώρους. Αυτές οι περιπτώσεις εφαρμογής παρέχουν μία εικόνα για εφαρμογές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τους πελάτες μας.
Περιεχόμενα
Επιτήρηση ροής - διασφάλιση της ψύξης
Με περισσότερα από 135 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία γυαλιού, η HORN Glass Industries AG προσφέρει στους πελάτες της παγκοσμίως εξατομικευμένες λύσεις για όλες τις πτυχές της παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των κλιβάνων στους οποίους το γυαλί θερμαίνεται με χρήση ηλεκτροδίων μολυβδαινίου. Ένα κύκλωμα ψύξης ανά ηλεκτρόδιο αποτρέπει την καταστροφή των στηριγμάτων των ηλεκτροδίων λόγω υπερθέρμανσης. Μεταξύ άλλων, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνους διακοπής λειτουργίας της παραγωγής ή σε μείωση της ποιότητας. Στον σταθμό ελέγχου ροής, από τον οποίο εξέρχονται τα επιμέρους κυκλώματα ψύξης, ο αισθητήρας ροής Vortex SV επιτηρεί τον ρυθμό ροής και τη θερμοκρασία του νερού ψύξης. Σε συνδυασμό με ένα άλλο θερμοστοιχείο στο στήριγμα του ηλεκτροδίου, η ψύξη του στηρίγματος μπορεί με αυτόν τον τρόπο να επιτηρείται συνεχώς και να καταγράφεται.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_horn.png?v=586176683)
Επιτήρηση ικανότητας ψύξης και αποφυγή ζημιάς
Η SCHOTT AG είναι ένας διεθνής τεχνολογικός όμιλος που ειδικεύεται στην κατασκευή ειδικών γυαλιών και υαλοκεραμικών προϊόντων. Για την παραγωγή των ειδικών γυαλιών και υαλοκεραμικών προϊόντων απαιτούνται θερμοκρασίες έως και 1700 °C για τη διαδικασία τήξης. Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια τροφοδοτείται στη δεξαμενή τήξης μέσω υδρόψυκτων στοιχείων. Η συνεχής ψύξη αυτών των στοιχείων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ένα ελάττωμα στο σύστημα του νερού ψύξης μπορεί να βλάψει σοβαρά τις εγκαταστάσεις.
Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας στην είσοδο του συστήματος ψύξης και ο αισθητήρας ροής Vortex SV με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας στη γραμμή επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μόνιμη επιτήρηση της ψυκτικής ικανότητας υπολογίζοντας την απώλεια ισχύος και διασφαλίζοντας τη λειτουργία της εγκατάστασης. Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας, δεν χρειάζεται επιπλέον σημείο μέτρησης για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το SV είναι μία αξιόπιστη λύση για εφαρμογές νερού ψύξης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέες εγκαταστάσεις με απιονισμένο νερό όσο και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με μαύρες χαλύβδινες σωληνώσεις ή σε ανοιχτά κυκλώματα ψύξης. Η μέτρηση παραμένει ανεπηρέαστη από τις διαφορετικές ποιότητες του νερού ψύξης.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_schott.png?v=584245341)
Έλεγχος καναλιών ελέγχου θερμοκρασίας στο καλούπι και διασφάλιση ποιότητας
Η E.Braun παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας για την τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας και ψύξης. Ο σωστός έλεγχος της θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία χύτευσης με έγχυση, προκειμένου να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η απαιτούμενη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, στα κανάλια ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να συσσωρευτούν ρύποι και άλατα με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, τα κανάλια εξακολουθούν να περιέχουν υπολειμματική υγρασία όταν η εγκατάσταση είναι σε ακινησία, το οποίο ευνοεί τον σχηματισμό σκουριάς. Λόγω της προκύπτουσας κωνικής διατομής στα κανάλια, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται η απόδοση του ελέγχου θερμοκρασίας. Αυτό προκαλεί ελαττώματα ποιότητας στο προϊόν προς επεξεργασία.
Η νέα συσκευή δοκιμών από την E.Braun αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Αρχικά ελέγχεται η κατάσταση των καναλιών πριν από κάθε χρήση με μέτρηση της ροής και της πίεσης ώστε να εντοπίζονται πιθανές εναποθέσεις και διαρροές. Δεύτερον, τα κανάλια στεγνώνουν με εμφύσηση αέρα μετά τη χρήση για να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκουριάς.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_e-braun.jpg?v=585123339)
Βέλτιστη απαγωγή θερμότητας με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
Η ALMiG είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους συστημάτων στην τεχνολογία πεπιεσμένου αέρα και προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες λύσεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις αρχές της απόδοσης και της βιωσιμότητας, οι συμπιεστές υπόκεινται σε συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη για να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων και να επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Ο αισθητήρας Vortex SV χρησιμοποιείται σε μία εγκατάσταση δοκιμών για κοχλιωτούς συμπιεστές με έγχυση νερού, για τον προσδιορισμό της ογκομετρικής ροής στο εσωτερικό κύκλωμα νερού. Με βάση τον ρυθμό ροής και τα σημεία μέτρησης της θερμοκρασίας, μπορεί να δημιουργείται ένα ενεργειακό ισοζύγιο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέγιστη απόδοση σημαίνει ότι κατά τη συμπίεση του αέρα, η θερμότητα συμπίεσης διαχέεται με τη μικρότερη δυνατή ενέργεια εισόδου μέσω ενός κυκλώματος νερού.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_almig.png?v=2053965515)
Πιο αποτελεσματική επεξεργασία του νερού
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EnviroFALK GmbH σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπρεύεται συστήματα καθαρού και υπερκαθαρού νερού, για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παγκοσμίως. Στις εγκαταστάσεις, το παρεχόμενο μαλακό νερό υποβάλλεται σε διάφορα στάδια επεξεργασίας για την παραγωγή υπερκαθαρού νερού.
Εκτός από το μερικώς απιονισμένο νερό, δηλαδή το διήθημα, το φιλτράρισμα παράγει επίσης συμπύκνωμα. Ένα καθορισμένο ποσοστό αυτού του συμπυκνώματος τροφοδοτείται ξανά στη διαδικασία διήθησης και στη μεμβράνη του φίλτρου. Αυτό εξασφαλίζει ελάχιστη υπερχείλιση ενώ αυξάνει την απόδοση της εγκατάστασης. Η συνολική ποσότητα του συμπυκνώματος ανιχνεύεται και μεταδίδεται μέσω του αισθητήρα ροής Vortex SV, έτσι ώστε ο έλεγχος εισροής να μπορεί να ελέγχεται πάντα με ακρίβεια.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_enviro-falk.jpg?v=2125438381)