- Κωδικοποιητές
- Απόλυτοι κωδικοποιητές
Απόλυτοι κωδικοποιητές
Ο απόλυτος κωδικοποιητής παρέχει μία απόλυτη αριθμητική τιμή για κάθε γωνιακή θέση - είτε για μία μόνο περιστροφή (μονόστροφος) είτε για πολλαπλές στροφές άξονα (πολύστροφος):
Οι απόλυτοι κωδικοποιητές με οπτική τεχνολογία μεταδίδουν φως μέσω κενών που έχουν χαραχθεί σε έναν επικαλυμμένο γυάλινο δίσκο. Καθώς σπάνε οι δέσμες, δημιουργούνται παλμοί.
Οι απόλυτοι κωδικοποιητές με μαγνητική τεχνολογία παράγουν παλμούς με την περιστροφή ενός μαγνήτη πάνω από έναν αισθητήρα ανίχνευσης (αισθητήρας Hall) και με τη μέτρηση της αλλαγής στο πεδίο (φαινόμενο Hall).
Με τους απόλυτους κωδικοποιητές, η απόλυτη τιμή θέσης του άξονα είναι διαθέσιμη ακόμη και μετά από απώλεια ισχύος. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς αυξητικούς κωδικοποιητές, δεν απαιτούν τη θέση εκκίνησης ή την αρχική θέση μετά από διακοπή ρεύματος.
Εκδόσεις
Τύπος | Περίβλημα με Ø [mm] | Συμπαγής άξονας με Ø [mm] | Κοίλος άξονας με Ø [mm] | Ανάλυση | Χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|---|---|
Απόλυτος πολύστροφος |
36,5 mm 42 mm 58 mm |
6 mm 10 mm |
12 mm 15 mm |
24-bit 25-bit 31-bit |
• Η ανάλυση και το σήμα μπορούν να ρυθμιστούν • Διασύνδεση Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen & IO-Link |
Απόλυτος μονόστροφος |
58 mm | 6 mm 10 mm |
- | 13 bit | • Η ανάλυση και το σήμα μπορούν να ρυθμιστούν • Διασύνδεση Profibus και CAN |
Οι απόλυτοι κωδικοποιητές είναι διαθέσιμοι με παράλληλες ή σειριακές εξόδους ή εξόδους διαύλου πεδίου για τη μετάδοση δεδομένων θέσης άξονα.
- Οι απόλυτοι κωδικοποιητές με παράλληλες εξόδους απαιτούν μία έξοδο για κάθε bit πληροφοριών. Για παράδειγμα, ένας απόλυτος κωδικοποιητής με παράλληλη έξοδο 12 bit απαιτεί δώδεκα ξεχωριστές εξόδους για τη μετάδοση των δεδομένων. Αυτός ο κωδικοποιητής έχει ανάλυση 4096.
- Μπορούν επίσης να μεταφερθούν τα δεδομένα για τη θέση του κωδικοποιητή μέσω της συγχρονισμένης σειριακής διασύνδεσης (SSI).
Απόλυτοι πολύστροφοι κωδικοποιητές
Αυτοί οι τύποι κωδικοποιητών προσδιορίζουν την ακριβή θέση κοιτάζοντας τον κωδικό στον δίσκο σε πολλαπλές περιστροφές.
Ακριβέστερα, αυτός ο κωδικός αποτελείται από τη θέση στον δίσκο (ανάλυση) και τη θέση του συστήματος οδοντωτών τροχών (περιστροφές). Αυτό καθιστά τους πολύστροφους κωδικοποιητές ιδανικούς για μετρήσεις γωνίας καθώς και για γραμμικές μετρήσεις και αποστάσεις. Διατίθενται εκδόσεις τύπου με διασυνδέσεις Devicenet, ProfiNet, Profibus, CANopen, Ethernet IP και EtherCAT.
Οι πολύστροφοι κωδικοποιητές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με IO-Link. Το όφελος από αυτό: Χρησιμοποιώντας μία κύρια μονάδα IO-Link, ένας κωδικοποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαύλους πεδίου. Αυτό μειώνει το κόστος αποθήκευσης. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικά καλώδια χαμηλού κόστους. Μόλις διαμορφωθεί η υποδομή IO-Link, η πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και ο κίνδυνος αστοχίας μειώνονται σημαντικά.
Απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές
Αυτοί οι κωδικοποιητές παρέχουν μία μοναδική κωδικοποιημένη τιμή για κάθε θέση στον άξονα.
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου ο άξονας δεν περιστρέφεται περισσότερο από 360°.
Διατίθενται εκδόσεις με διασύνδεση Profibus ή CAN.
Όλοι οι αυξητικοί κωδικοποιητές της ifm λειτουργούν ως απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές όταν χρησιμοποιούνται στο IO-Link. Ανιχνεύουν και αποθηκεύουν την τιμή θέσης τους ακόμα και αν διακοπεί η παροχή ρεύματος.