You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Κωδικοποιητές
  2. Αυξητικοί κωδικοποιητές

Αυξητικοί κωδικοποιητές

Οι αυξητικοί κωδικοποιητές δημιουργούν έναν επακριβώς καθορισμένο αριθμό παλμών (αυξήσεις) ανά περιστροφή. Με τον συσχετισμό σε ένα σημείο εκκίνησης ή μία αρχική θέση, μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την τρέχουσα θέση του συνδεδεμένου άξονα με βάση τον αριθμό των παλμών που δημιουργούνται.
Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος, ο κωδικοποιητής πρέπει πρώτα να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης ή στην αρχική θέση αφού τεθεί ξανά σε λειτουργία, για να προσδιορίσει ξανά με ακρίβεια τη θέση του άξονα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «μετάβαση στο αρχικό σημείο».
Για τη λειτουργία των αυξητικών κωδικοποιητών μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας HTL (συνιστάται για μεγάλα μήκη καλωδίου) και της λειτουργίας TTL για έως και 12.000 σ.α.λ. Για να περιορίζεται η πολυπλοκότητα των παραλλαγών, οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν ευέλικτα την ανάλυση μεταξύ 1 και 10.000 αυξήσεων.
Οι αυξητικοί κωδικοποιητές είναι κατάλληλοι για γρήγορες εφαρμογές, ανιχνεύοντας οποιαδήποτε αλλαγή θέσης μιας γωνίας.

Σύγκριση κωδικοποιητών με και χωρίς IO-Link

Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά χωρίς IO-Link, η τρέχουσα θέση δεν συσχετίζεται, το οποίο σημαίνει ότι οι σχετικές τιμές με τη γωνιακή θέση, την ταχύτητα ή την κατεύθυνση περιστροφής μπορούν να υπολογιστούν μόνο μέσω του PLC.

Όταν χρησιμοποιούνται με IO-Link, μπορούν να ανακτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο κωδικοποιητής γνωρίζει την τρέχουσα θέση του χωρίς παρέμβαση του PLC και διατηρεί αυτήν τη θέση ακόμη και σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξητικοί κωδικοποιητές με IO-Link συμπεριφέρονται ως απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές. Παράγουν μια απόλυτη τιμή θέσης εντός μιας περιστροφής.

Εκδόσεις

Τύπος Περίβλημα με Ø [mm] Συμπαγής άξονας με Ø [mm] Κοίλος άξονας με Ø [mm] Ανάλυση Χαρακτηριστικά

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Έως 10.000
παλμοί/περιστροφή
• IO-Link
• Ρυθμιζόμενη ανάλυση, λειτουργία και σήμα
• Οθόνη 2 χρωμάτων
• Διάφοροι σύνδεσμοι διαθέσιμοι

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Έως 10.000
παλμοί/περιστροφή
• IO-Link
• Ρυθμιζόμενη ανάλυση και σήμα
• Διάφοροι σύνδεσμοι διαθέσιμοι

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Έως 10.000
παλμοί/περιστροφή
• IO-Link
• Ρυθμιζόμενη ανάλυση και σήμα
IP67
• Διάφοροι σύνδεσμοι διαθέσιμοι

PerformanceLine

Οι κωδικοποιητές Performance Line διαθέτουν ενσωματωμένη αξιολόγηση σήματος για επιτήρηση ταχύτητας, λειτουργίες μετρητή και ανίχνευση της κατεύθυνσης περιστροφής. Παρέχουν εύκολη ρύθμιση και ένδειξη της τιμής θέσης μέσω της οθόνης και των πλήκτρων λειτουργίας με διαισθητική πλοήγηση στο μενού. Τα δεδομένα για τη διάγνωση και τις παραμέτρους μεταφέρονται αξιόπιστα μέσω του IO-Link. Έτοιμο για Βιομηχανία 4.0:

Λειτουργία κωδικοποιητή

  • Προβολή της θέσης με βάση την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί μέσω IO-Link

Λειτουργία μετρητή

  • Η συσκευή μετράει μέχρι τη μέγιστη τιμή που έχει ρυθμιστεί μέσω IO-Link (π.χ. 9999)

Λειτουργία επιτηρητή στροφών

  • Περιστροφές ανά λεπτό [min-1]/συχνότητα [Hz]

BasicLine

Οικονομική έκδοση χωρίς οθόνη

  • Προβολή της θέσης με βάση την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί μέσω IO-Link
  • Αξονική ή ακτινική είσοδος καλωδίου
  • Προγραμματιζόμενα:
  • Ανάλυση (2 έως 10.000 παλμοί)
  • Έξοδος TTL ή HTL
  • Κατεύθυνση μέτρησης (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα)

WetLine

Οι αυξητικοί κωδικοποιητές από ανοξείδωτο χάλυβα της ifm για εφαρμογές όπως ο συγχρονισμός ιμάντα μεταφοράς, εξασφαλίζουν μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης σε σκληρές συνθήκες. Ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 67 πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση σε υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων.

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα και την υψηλή αντοχή σε εισροή στην πλευρά του άξονα
  • Ευκρινής, ευανάγνωστη ετικέτα τύπου λέιζερ
  • Εκδόσεις ως συμπαγής άξονας με σφιγκτήρα/φλάντζα συγχρονισμού ή ως κοίλος άξονας
  • Άνετη επικοινωνία μέσω IO-Link
  • Το περιστρεφόμενο βύσμα M12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινικά ή αξονικά