- Κωδικοποιητές
- Κωδικοποιητής ασφαλείας
Κωδικοποιητές για αξιόπιστη επιτήρηση θέσης και ασφάλεια
Είτε σε δημοτικά οχήματα, σε αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα στην ενδοεφοδιαστική, είτε σε βαρέως τύπου αυτόνομα κινητά ρομπότ για ορυχεία ή λιμάνια: Όπου οχήματα ή υπερκατασκευές μετακινούνται ή οδηγούνται αυτόματα, η ασφάλεια του περιβάλλοντος και του ίδιου του οχήματος πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Εδώ έρχεται ο πιστοποιημένος από την TÜV κωδικοποιητής ασφαλείας:
- Ανιχνεύει την περιστροφή και την ταχύτητα περιστροφής, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο και επιτήρηση των κινούμενων στοιχείων.
- Εξάγει τις γωνίες διεύθυνσης, στροφής ή κλίσης καθώς και τις τρέχουσες θέσεις ύψους, διασφαλίζοντας αποτελεσματικό έλεγχο του οχήματος.
- Η λειτουργία ‘preset on the fly’ εξασφαλίζει συνεχή συγχρονισμό θέσης για ευέλικτη ρύθμιση κατά τη λειτουργία και μέγιστη ασφάλεια.
Αναλυτικά ο κωδικοποιητής ασφαλείας
Πλεονεκτήματα του κωδικοποιητή ασφαλείας
Λειτουργική ασφάλεια
Ο κωδικοποιητής ασφαλείας είναι ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές κρίσιμες για την ασφάλεια και παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες ανάδρασης ζωτικής σημασίας για τον ασφαλή έλεγχο και την επιτήρηση εφαρμογών οχημάτων. Οι πιστοποιήσεις SIL και TÜV επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
Ταυτόχρονη πληροφόρηση θέσης και ταχύτητας
Ο κωδικοποιητής ασφαλείας μεταδίδει ακριβείς τιμές θέσης και ταχύτητας. Αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή πλοήγηση και την ακριβή τοποθέτηση σε εφαρμογές οχημάτων και σε αυτόνομα οχήματα.
Στιβαρότητα και αξιοπιστία
Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό του, ο κωδικοποιητής ασφαλείας μπορεί να αντέξει σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες σε εφαρμογές οχημάτων, όπως ισχυρούς κραδασμούς, αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασία και σκόνη σύμφωνα με το IP69K.
Εύκολη ενσωμάτωση
Η συσκευή διαθέτει τυποποιημένη διασύνδεση CANopen και διαμορφώσιμα προφίλ συσκευών, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα και εύκολη εγκατάσταση στην εφαρμογή σας.
Πλεονασμός για αυξημένη ασφάλεια
Ο κωδικοποιητής ασφαλείας πληροί τις πλεονάζουσες διαφορετικές απαιτήσεις ασφάλειας σχεδιασμού. Η διασταυρούμενη σύγκριση μεταξύ των μικροελεγκτών εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση των τιμών θέσης, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια.
Αποδοτικότητα κόστους
Με την ενσωμάτωση αυτού του κωδικοποιητή ασφαλείας, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά:
- την πολυπλοκότητα του κατασκευαστικού σχεδιασμού
- την προσπάθεια εγκατάστασης
- την προσπάθεια προγραμματισμού
- την μηχανική προσπάθεια
- τις καλωδιώσεις και την τεκμηρίωση
Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας κωδικοποιητή χωρίς μπαταρία και η πρωτοποριακή τεχνολογία κωδικοποιητή επιτρέπει ουσιαστικά ανθεκτική λειτουργία χωρίς συντήρηση.
Αποτελεσματική επεξεργασία δεδομένων με τη λειτουργία ifm
Η ‘ifm mode’ είναι μια προαιρετική λειτουργία που διαφέρει από το πρότυπο CiA. Σε αυτή τη λειτουργία, ο κωδικοποιητής παρέχει προκαθορισμένες τιμές θέσης και ταχύτητας. Δεν απαιτούνται ενδιάμεσα βήματα υπολογισμού μέσω υποπρογραμμάτων. Επιπλέον, η ‘active safe state’ στη λειτουργία ifm απεικονίζει το ‘safe state’ και μπορεί να αρχικοποιηθεί με επιβεβαίωση. Υποστηρίζονται επιπρόσθετα βοηθήματα εφαρμογών, όπως η ‘preset on the fly’.
Υποστήριξη από μία μόνο πηγή
Επωφεληθείτε από την άκοπη ενσωμάτωση και την υποστήριξη ειδικών. Η αλληλεπίδραση του κωδικοποιητή ασφαλείας με τον ελεγκτή ασφαλείας της ifm σας προσφέρει μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη λύση για τις απαιτήσεις σας.
Preset on the fly
“Preset on the fly” είναι μια χρήσιμη λειτουργία του κωδικοποιητή ασφαλείας που επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο συγχρονισμό θέσης χωρίς να χρειάζεται διακοπή λειτουργίας. Αυτός ο συγχρονισμός μπορεί να γίνει αυτόματα, π.χ. με βάση πληροφορίες από ετικέτες RFID που είναι εγκατεστημένες στο πάτωμα. Ως αποτέλεσμα, η θέση μπορεί να ρυθμιστεί δυναμικά στο AGV, και ανακρίβειες, π.χ. λόγω ολίσθησης, μπορούν να εξαλειφθούν.
Εφαρμογές κωδικοποιητή ασφαλείας
Περιπτώσεις εφαρμογής
Αξιόπιστη επιτήρηση των αυτόνομων κινήσεων οχημάτων
Ο κωδικοποιητής ασφαλείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτόνομα οχήματα τύπου AGV ή AMR. Για τον πελάτη, η ακριβής επιτήρηση της θέσης και της ταχύτητας τέτοιων οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας μεταδίδει αξιόπιστα αυτές τις τιμές, εξασφαλίζοντας ακριβή και αποτελεσματικό έλεγχο του οχήματος.
Η λύση για ασφαλείς πλατφόρμες και φορτηγά ανύψωσης
Ο κωδικοποιητής ασφαλείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτόνομα οχήματα τύπου AGV ή AMR. Για τον πελάτη, η ακριβής επιτήρηση της θέσης και της ταχύτητας τέτοιων οχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους. Ο κωδικοποιητής ασφαλείας μεταδίδει αξιόπιστα αυτές τις τιμές για ακριβή και αποτελεσματικό έλεγχο του οχήματος. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε πλατφόρμες και φορτηγά ανύψωσης, πρέπει να επιτηρούνται οι γωνίες κλίσης και τα εκτεταμένα τηλεσκοπικά μήκη τους. Εάν γωνία και μήκος δεν ταιριάζουν, είναι πιθανές ανατροπές. Για να ελαχιστοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο, ο πελάτης χρησιμοποιεί τον κωδικοποιητή ασφαλείας στις τηλεσκοπικές αρθρώσεις για τον έλεγχο της γωνίας του άξονα. Τα εσωτερικά καλώδια έλξης επιτηρούν το μήκος έκτασης του τηλεσκοπικού βραχίονα. Αυτό διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία του εξοπλισμού ανύψωσης.
Ακριβής τοποθέτηση στη δασοκομία
Ένας κορυφαίος κατασκευαστής δασοκομικών μηχανημάτων χρησιμοποιεί τον κωδικοποιητή ασφαλείας στο άκρο του γραναζιού ενός περιστρεφόμενου βραχίονα γερανού για να ανιχνεύει με ακρίβεια τη θέση του βραχίονα. Αυτό εξασφαλίζει όχι μόνο ασφαλή αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία.
Βελτιωμένη ασφάλεια του μηχανήματος με τον κωδικοποιητή ασφαλείας μας
Πολλοί κατασκευαστές μηχανών έργων που χρησιμοποιούν τους ελεγκτές ασφαλείας της ifm, προσθέτουν τώρα τον κωδικοποιητή ασφαλείας, για παράδειγμα για να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τη θέση της περιστρεφόμενης υπερκατασκευής ενός εκσκαφέα. Μερικά από αυτά τα μηχανήματα πρέπει πάντα να παραμένουν εντός ενός συγκεκριμένου εύρους λειτουργίας, π.χ. για την αποφυγή επικίνδυνων περιοχών. Η εγκατάσταση του κωδικοποιητή ασφαλείας απευθείας στο γρανάζι περιστροφής της υπερκατασκευής επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση θέσης και βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και την απόδοση των οχημάτων.
Επισκόπηση συστήματος με κωδικοποιητή ασφαλείας