• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecolink
  2. Τεχνολογία

Τεχνολογία

Είναι αδύνατη η υπερβολική πίεση του δακτύλιου στεγανοποίησης

Εκδόσεις των ecolink σειρών Μ12

Λόγω της ειδικής σχεδίασης ενός μηχανικού τερματισμού, το O-ring είναι πάντα σωστά συμπιεσμένο και έτσι διατηρεί μόνιμα τη στεγανοποίησή του.
Το οδοντωτής αντικραδασμικής σχεδίασης προστατευτικό εμποδίζει την ακούσια χαλάρωση του παξιμαδιού σύσφιξης, ακόμα και με ισχυρές δονήσεις ή κραδασμούς.
Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση.

Υψηλότερος βαθμός προστασίας λόγω του δακτύλιου στεγάνωσης σχήματος προφίλ

Εκδόσεις των ecolink σειρών Μ8

Τα υψηλής ποιότητας υλικά και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός στεγάνωσης αυξάνουν το βαθμό προστασίας και συνεπώς το χρόνο κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος. Οι κονέκτορες της σειράς ecolink διατίθεται για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές στη βιομηχανία αυτοματισμών, σε εργαλειομηχανές, σε εφαρμογές συγκολλήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλου.

Με LED πάντα ευδιάκριτα

Εκδόσεις των σειρών ecolink M8 και M12

Εκδόσεις σε νέα σχεδίαση. Το διαφανές μαύρο περίβλημα διασφαλίζει ότι ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού, τα LED θα είναι πολύ πιο ευδιάκριτα συγκριτικά με τις συνήθεις διαφανείς εκδόσεις. Αυτή είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθείτε συνεχώς τις διεργασίες στο εργοστάσιο και να είστε σε θέση να δράσετε γρήγορα σε περίπτωση προβλήματος.