• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. ecolink
  2. εκδόσεις

EVC – (Ψυκτικά)
Για εφαρμογές σε βιομηχανικό αυτοματισμό, βιομηχανία εργαλειομηχανών, μηχανολογικές και υδραυλικές εφαρμογές

Υψηλής ποιότητας PUR υλικά, κατάλληλα για τις απαιτήσεις σε βιομηχανικό περιβάλλον. Αντοχή σε ορυκτέλαια και υδραυλικά λάδια, λίπη, ψυκτικά υγρά και UV ακτινοβολία. Οι κονέκτορες είναι χωρίς αλογόνο και σιλικόνη και τα καλώδια είναι κατάλληλα για καλωδιοφορείς αλυσίδας και στρεπτικές κινήσεις.

EVT – (Θερμοκρασία)
Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Υψηλής ποιότητας PVC υλικά σε περίβλημα και κονέκτορες, επίχρυσες επαφές και παξιμάδια από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι (316L/1.4404). Αντοχή στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά σε βιομηχανίες τροφίμων, που εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτά τα προϊόντα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής όταν χρησιμοποιούνται σε γεμιστικές μηχανές που χρησιμοποιούν υπεροξείδιο του υδρογόνου και υπεροξικό οξύ για καθαρισμό και απολύμανση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιείστε προϊόντα σειράς EVF.

EVF – (Τρόφιμα)
Για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Υψηλής ποιότητας PP υλικό σε περίβλημα και ειδικό καλώδιο με επίστρωση MPPE, που εγγυάται πολύ καλή αντίσταση στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά σε βιομηχανίες τροφίμων. Το παξιμάδι σύσφιξης έχει ειδικό περίγραμμα για να γαντζώνει, ακόμα και όταν το σφίγγουμε με υγρά δάκτυλα. Η λεία επιφάνεια εμποδίζει τη συγκέντρωση βρωμιάς και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.

EVM – (Οχημάτων)
Για αισθητήρες σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες εργασίας, όπως πχ οχήματα οδοποιίας ή εκχιονιστικά.

Υψηλής ποιότητας υλικά κατάλληλα για τις απαιτήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Αντοχή σε ορυκτέλαια και υδραυλικά λάδια, λίπη και ψυκτικά υγρά. Οι κονέκτορες είναι χωρίς αλογόνο και σιλικόνη και τα καλώδια είναι κατάλληλα για καλωδιοφορείς αλυσίδας και στρεπτικές κινήσεις. Το παξιμάδι σύσφιξης είναι ανθεκτικό σε διάβρωση και είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι (316L/1.4404).

EVW – (Συγκολλήσεις)
Για εφαρμογές ηλεκτροσυγκολλήσεων

Ειδικό καλώδιο PUR χωρίς αλογόνο αποτρέπει το κάψιμο από καυτά γρέζια, παξιμάδια με επίστρωση teflon αποτρέπουν το κόλλημα των γρεζιών.
Τα καλώδια είναι κατάλληλα για καλωδιοφορείς αλυσίδας και στρεπτικές κινήσεις και είναι μια καλή επιλογή για αυτόματα ρομπότ συγκόλλησης.

EVS - (Συνήθεις χρήσεις)
Για συνήθεις εφαρμογές

Οικονομική εναλλακτική λύση για βιομηχανικό αυτοματισμό.

ENC..A – (ATEX)
Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές ΑΤΕΧ κατ. 1D και 1G.

Τα μπλέ καλώδια είναι σχεδιασμένα για ATEX εφαρμογές σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα κατηγορίας 1D/G. Τα PUR καλώδια έχουν χαμηλή αυτεπαγωγή και χωρητικότητα και είναι κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν και μεγάλα μήκη. Το υλικό της επένδυσης μειώνει τον κίνδυνο από στατικά φορτία που προκαλούνται από τριβή.
Ο Οργανισμός Εγκρισης DEKRA EXAM, στην Γερμανία, έχει δοκιμάσει και πιστοποιήσει τους κονέκτορες.
Το πιστοποιητικό τύπου EΕ για εξαρτήματα ισχύει σε όλες τις χώρες την Ευρωπαϊκής Ενωσης.

EVC..A – (Atex)
Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές ΑΤΕΧ κατ. 2D, 3D και 3G.

οι ifm κονέκτορες της σειράς ecolink τηρούν τα αυστηρά πρότυπα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ATEX περιοχές κατηγορίας 2D, 3D και 3G.
Ο Οργανισμός Εγκρισης DEKRA EXAM, στην Γερμανία, έχει δοκιμάσει και πιστοποιήσει τους κονέκτορες.
Το πιστοποιητικό τύπου EΕ για εξαρτήματα ισχύει σε όλες τις χώρες την Ευρωπαϊκής Ενωσης.

EVF – (Τρόφιμα)
καλωδιώσιμο

Με την πατενταρισμένη και πρωτοποριακή τεχνολογία, η εκτόνωση τάνυσης και η ελαστική στεγάνωση είναι εντελώς διαχωρισμένες μεταξύ τους - η εκτόνωση τάνυσης είναι εγγυημένη μέσω ισχυρού σφιγκτήρα με 3 σφαίρες που αξιόπιστα σφίγγει το καλώδιο ακόμα και σε έντονες κινήσεις του. Χάρις τον ειδικό διαχωρισμό, δεν υφίσταται μηχανική καταπόνηση η στεγάνωση και το καλώδιο δεν παραμορφώνεται στο σημείο στεγάνωσης. Η ιδιαίτερα ελαστική στεγάνωση τοποθετείται ακριβώς στην είσοδο του καλωδίου και το σφραγίζει αξιόπιστα ακόμα και σε περίπτωση έντονης κίνησής του. Ετσι εμποδίζεται η συσσώρευση βρωμιάς και οι κονέκτορες μπορούν να καθαριστούν πολύ εύκολα.
Με αυτή την πατενταρισμένη τεχνολογία, οι κονέκτορες έχουν πολύ υψηλό βαθμό προστασίας IP65, IP67, IP68 and IP69K.