- ecomatmobile
- Εφαρμογές
- Δημοτικά οχήματα
Δημοτικά οχήματα
Οι αισθητήρες και τα εξαρτήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε δημοτικά οχήματα πρέπει να πληρούν μέγιστες απαιτήσεις: Τα εξαρτήματά τους εκτίθενται σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, σκόνη, ρύπους και κραδασμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, οι συσκευές και οι αισθητήρες της ifm για οχήματα αποκαλύπτουν το πλήρες δυναμικό τους. Οι συσκευές είναι σχεδιασμένες να αντέχουν ακόμα και τις πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Η αξιόπιστη λειτουργία τους σε εφαρμογές οχημάτων εξασφαλίζεται μέσω της έγκρισης τύπου E1 από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οχημάτων Μεταφοράς. Η μέγιστη ασφάλεια για τους χειριστές και άλλους χρήστες του οδικού δικτύου είναι εγγυημένη.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα δημοτικά οχήματα, καθώς κινούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
Ιστορία πελάτη: Απορριμματοφόρα οχήματα
Τα σύγχρονα οχήματα πλευρικής φόρτωσης χρησιμοποιούνται για αποκομιδή απορριμμάτων σε αυξανόμενο αριθμό πόλεων. Ο χειριστής εκτελεί ελιγμούς με το όχημα παράλληλα με το πεζοδρόμιο όπου είναι τοποθετημένοι οι κάδοι. Στη συνέχεια, οι κάδοι απορριμμάτων ανυψώνονται αυτόματα, εκκενώνονται και αποθέτονται ξανά από τον βραχίονα αρπάγης στο πλάι του οχήματος. Διαβάστε την παρουσίαση της εφαρμογής για να ανακαλύψετε πώς ο αισθητήρας 3D O3M για οχήματα αυξάνει την ασφάλεια των οχημάτων της εταιρείας αποκομιδής απορριμμάτων στο Paderborn.
Συμπαγές όχημα οδοκαθαρισμού
Παρά τον συμπαγή σχεδιασμό τους, τα οχήματα οδοκαθαρισμού διακρίνονται για τη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και την εξαιρετική απόδοση σκουπίσματος.
Αυτό είναι, μεταξύ άλλων, το αποτέλεσμα από τη χρήση της τεχνολογίας ελέγχου ecomatmobile. Οι βελτιστοποιημένες ως προς το κόστος μονάδες ελέγχου και οι συμπαγείς συσκευές διαλόγου διευκολύνουν τον σχεδιασμό ενός συστήματος με τέλεια προσαρμογή στην εφαρμογή.
Οι αισθητήρες για οχήματα παρακολουθούν τις λειτουργίες του μηχανήματος και εγγυώνται απρόσκοπτη λειτουργία. Οι επαγωγικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την εποπτεία της ασφάλισης του κάδου απορριμμάτων, ενώ ο μεταδότης πίεσης ανιχνεύει τη στάθμη πλήρωσης στη δεξαμενή του νερού βιομηχανικής χρήσης.
Κινητός τεμαχιστής ανακύκλωσης
Καθώς οι πρώτες ύλες γίνονται ολοένα και πιο πολύτιμες, η τεχνολογία ανακύκλωσης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Απορρίμματα ξύλου, κλαδιά δένδρων, δομικά υλικά ή ανακύκλωση μετάλλων: Η βέλτιστη επεξεργασία και η ταξινόμηση των υλικών εγγυώνται την υψηλή ποιότητα της ανακύκλωσης.
Η διαδικασία τεμαχισμού προκαλεί ακραίους κραδασμούς και δονήσεις που επιδρούν στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Για αυτόν τον λόγο, τα εξαρτήματα ecomatmobile ελέγχονται σε πραγματικές συνθήκες. Θερμότητα, νερό ή ρύποι: Τα περιβλήματα προστατεύουν το ηλεκτρονικό σύστημα και επίσης αντέχουν σε ακραίες συνθήκες. Εκτός αυτού, οι ηλεκτρικές παρεμβολές δεν επιδρούν στις μονάδες ελέγχου και, επομένως, στη λειτουργία του μηχανήματος.
Ιστορία πελάτη: Όχημα καθαρισμού αποχετεύσεων
Τα οχήματα καθαρισμού αποχετεύσεων διαθέτουν δύο συστήματα άντλησης: Η αντλία εκτόξευσης καθαρίζει αποχετεύσεις και δεξαμενές. Με την αντλία κενού αναρροφάται λάσπη, λύματα και βιομηχανικά απόβλητα μέσα στη δεξαμενή που είναι τοποθετημένη στο όχημα. Αυτά τα δημοτικά οχήματα κατασκευάζονται από τον πελάτη μας, την εταιρεία Bucher στη Δανία. Τα εξαρτήματα ecomatmobile της ifm για οχήματα παρέχουν σε αυτήν την εταιρεία μία απλή και ασφαλή λύση ελέγχου. Μάθετε πώς το στιβαρό HMI υποστηρίζει τον οδηγό.