- Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
- Αυτοματισμός εργοστασίων
Αυτοματισμός εργοστασίων
Αισθητήρας | Περίβλημα | Ηλεκτρικός σχεδιασμός | Εμβέλεια εντοπισμού | Μηχανικός σχεδιασμός | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
έως 12 mm | • Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα • Πρόσοψη από PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
έως 30 mm | • Πλαστικό περίβλημα • Πλαστική πρόσοψη |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
έως 40 mm | • Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα • Πλαστικό περίβλημα • Πλαστική πρόσοψη |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm με δυνατότητα μη χωνευτής τοποθέτησης | Για εύκολη εγκατάσταση με προσαρμογείς τοποθέτησης και δεματικά καλωδίου |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm με δυνατότητα μη χωνευτής τοποθέτησης | Για εύκολη εγκατάσταση με προσαρμογείς τοποθέτησης και δεματικά καλωδίου |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Εύρος μέτρησης στάθμης πλήρωσης 200 mm |
Τρεις αισθητήρες οριακής στάθμης σε μία μονάδα |
|
|
![]() AC/DC |
Διάφορα περιβλήματα σφαιρικού και ορθογωνικού τύπου | • AC/DC | έως 60 mm | • Πλαστικό περίβλημα • Πλαστική πρόσοψη |
|