• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Καινοτομίες προϊόντων
  3. Χωρητικοί αισθητήρες αφής

Χωρητικοί αισθητήρες αφής κατασκευασμένοι για να διαρκούν

Οι αισθητήρες αφής χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από το άνοιγμα ή το κλείσιμο των θυρών έως την επαναφορά των συστημάτων μετά από στοπ. Οι νέοι αισθητήρες αφής Eternity κάνουν ακόμα πιο εύκολη τη λειτουργία της εγκατάστασης και της μηχανής, χάρη στα ευέλικτα χαρακτηριστικά τους:

  • Τα RGB LED στους αισθητήρες αφής παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση της εγκατάστασης. Μέσω IO-Link μπορούν να οριστούν εύκολα έως και πέντε χρώματα.
  • Η νέα σειρά αισθητήρων αφής KTE συμπληρώνεται από τους λαμπτήρες σήματος KTV στην ίδια σχεδίαση, παρέχοντας στον χρήστη ομοιόμορφη διασύνδεση χρήστη.
  • Χάρη στην ακριβή λειτουργία ανίχνευσης δακτύλου, οι αισθητήρες αφής λειτουργούν διαισθητικά με ένα ελαφρύ άγγιγμα, βελτιώνοντας την εργονομία του χώρου εργασίας.
  • Η ευαισθησία των αισθητήρων μπορεί να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες, επιτρέποντας την αποτελεσματική καταστολή του νερού ή των επικαθήσεων.

Αναλυτικά ο χωρητικός αισθητήρας αφής

Πλεονεκτήματα προϊόντων σειράς KTE και KTV

Ειδικά σχεδιασμένο παξιμάδι για εύκολη τοποθέτηση με το χέρι
Ο ειδικά διαμορφωμένος σχεδιασμός κορώνας επιτρέπει το στέρεο σφίξιμο του παξιμαδιού με το χέρι ή τα δάκτυλα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.

Καταστολή εναποθέσεων ή πιτσιλίσματος νερού
Η ευαισθησία της επιφάνειας ανίχνευσης μπορεί να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες για να αποτρέψει επικαθήσεις ή το νερό πιτσιλίσματος από το να ενεργοποιήσουν λανθασμένες λειτουργίες μεταγωγής.

Ρύθμιση ευαισθησίας για συγκεκριμένη εφαρμογή
Ο αισθητήρας μπορεί να διαμορφωθεί για λειτουργία με ή χωρίς γάντια.

Εργονομική λειτουργία
Η χωρητική λειτουργία αναγνώρισης δακτύλων επιτρέπει την ενεργοποίηση χωρίς δύναμη ή πίεση. Ο αισθητήρας μπορεί να λειτουργήσει με το ελαφρύ άγγιγμα ενός δακτύλου, μειώνοντας την επιβάρυνση στα δάχτυλα και τους καρπούς.

Προσαρμόσιμος για οποιαδήποτε εφαρμογήn
Τα ρυθμιζόμενα χρώματα των αισθητήρων και των λαμπτήρων και των εναλλάξιμων δίσκων συμβόλων προσφέρουν μέγιστη ευελιξία και επιτρέπουν τη σαφή αντιστοίχιση λειτουργίας του αισθητήρα σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Εύκολος καθαρισμός
Οι αισθητήρες καθαρίζονται εύκολα χάρη στην λεία επιφάνεια τους. Παρέχοντας μεταγωγή χωρίς φθορές και διαθέτοντας ερμητικά σφραγισμένο περίβλημα, είναι κατασκευασμένοι για να διαρκούν.

Ένας αισθητήρας για όλες τις εφαρμογές!
Οι αισθητήρες μπορούν να ρυθμιστούν ως διακόπτες, μπουτόν ή διακόπτες μανδάλωσης.

Χειροκίνητος έλεγχος αισθητήρων αφής


Έλεγχος των ψηφιακών εισόδων ως κινούμενο σχέδιο με δυνατότητα κλικ

Η κινούμενη εικόνα δείχνει πώς οι ψηφιακές είσοδοι των αισθητήρων αφής KTE μπορούν να ελεγχθούν χωρίς IO-Link χρησιμοποιώντας, πχ, τα καλώδια Y EVC847 και EVC848:
Κάνοντας κλικ στους αισθητήρες αφής 2 και 3 ρυθμίζεται η έξοδός τους για έλεγχο μιας αλλαγής χρώματος του αισθητήρα αφής 1. Κάνοντας κλικ στον “Master sensor” 1 αντικαθιστά τα σήματα που υπάρχουν στις εισόδους.

Σύνδεση συστήματος αισθητήρων αφής

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους χωρητικούς αισθητήρες αφής

Προϊόντα