You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Αυτοματισμός εργοστασίων

Αυτοματισμός εργοστασίων

Αισθητήρας Περίβλημα Ηλεκτρικός σχεδιασμός Εμβέλεια εντοπισμού Μηχανικός σχεδιασμός Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
έως 12 mm • Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
• Πρόσοψη από PEEK
  • Διαθεσιμότητα χωνευτών και μη χωνευτών εκδόσεων
  • Ρύθμιση ποτενσιόμετρου


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
έως 30 mm • Πλαστικό περίβλημα
• Πλαστική πρόσοψη
  • Διαθεσιμότητα μη χωνευτών και ημιχωνευτών εκδόσεων
  • Ρύθμιση ποτενσιόμετρου και μπουτόν
  • Διαθεσιμότητα εκδόσεων με δυνατότητα IO-Link


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
έως 40 mm • Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
• Πλαστικό περίβλημα
• Πλαστική πρόσοψη
  • Διαθεσιμότητα χωνευτών, μη χωνευτών και ημιχωνευτών εκδόσεων
  • Ρύθμιση ποτενσιόμετρου και μπουτόν
  • Διαθεσιμότητα εκδόσεων με δυνατότητα IO-Link

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm με δυνατότητα μη χωνευτής τοποθέτησης Για εύκολη εγκατάσταση με προσαρμογείς τοποθέτησης και δεματικά καλωδίου
  • Φιλική προς τον χρήστη επικοινωνία μέσω IO-Link
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm με δυνατότητα μη χωνευτής τοποθέτησης Για εύκολη εγκατάσταση με προσαρμογείς τοποθέτησης και δεματικά καλωδίου
  • Φιλική προς τον χρήστη επικοινωνία μέσω IO-Link
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Εύρος μέτρησης στάθμης πλήρωσης
200 mm
Τρεις αισθητήρες οριακής στάθμης σε μία μονάδα
  • Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης από έξω
  • Χωρίς καταπόνηση που προκαλείται από το μέσο χάρη στην ανίχνευση χωρίς επαφή
  • Οι αποθέσεις μπορούν να ανιχνευτούν και να σηματοδοτηθούν για βελτίωση της ποιότητας της διεργασίας
  • Σύνδεση διαφόρων KQ10 μέσω IO-Link

AC/DC
Διάφορα περιβλήματα σφαιρικού και ορθογωνικού τύπου • AC/DC έως 60 mm • Πλαστικό περίβλημα
• Πλαστική πρόσοψη
  • Μονάδες με συνδυασμένη τελική βαθμίδα AC/DC
  • Τεχνολογία δύο αγωγών
  • Εκδόσεις με βύσματα, ακροδέκτες σύνδεσης ή αγωγούς σύνδεσης