• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Αισθητήρας Περίβλημα Ηλεκτρικός σχεδιασμός Εμβέλεια εντοπισμού Έγκριση Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Απευθείας σύνδεση στο σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης ή στον ενισχυτή μεταγωγής

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Για σύνδεση σε εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
  • Υψηλή μηχανική σταθερότητα χάρη στο στιβαρό μεταλλικό περίβλημα

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
  • Λειτουργία εξόδου με δυνατότητα προγραμματισμού επαφής σύνδεσης / επαφής αποσύνδεσης