You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Χωρητικοί αισθητήρες ανά τομέα εφαρμογής
  2. Αντοχή στις χημικές ουσίες

Χωρητικοί αισθητήρες με αντοχή στις χημικές ουσίες

Αισθητήρας Περίβλημα Ηλεκτρικός σχεδιασμός Εμβέλεια εντοπισμού Μηχανικός σχεδιασμός Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

έως 12 mm
  • Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
  • Πρόσοψη από PEEK
  • Υψηλή ατρωσία σε θόρυβο
  • Διαθεσιμότητα χωνευτών και μη χωνευτών εκδόσεων
  • Ρύθμιση ποτενσιόμετρου


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
έως 8 mm
  • Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα PP
  • Υψηλή ατρωσία σε θόρυβο
  • Λειτουργία εξόδου με δυνατότητα προγραμματισμού επαφής σύνδεσης / επαφής αποσύνδεσης
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής μέσω δακτυλίου LED