Ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Οι επαγωγικοί αισθητήρες Kplus έχουν την ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα. Ενώ στους συμβατικούς αισθητήρες μειώνεται σημαντικά η απόσταση ανίχνευσης με διαφορετικά μέταλλα ως στόχο, οι αισθητήρες Kplus έχουν σταθερή απόσταση ανίχνευσης ακόμα και στο αλουμίνιο. Με τις μικρές διαστάσεις τους ταιριάζουν ακόμα και εκεί όπου ο χώρος είναι πολύτιμος. Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων.
Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά
- Σταθερότητα: Ίδια απόσταση ανίχνευσης και σε ατσάλι και σε αλουμίνιο
- Ανοσία σε πεδία: Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων
- Εξοικονόμηση χώρου: Μικρής σχεδίασης που εξοικονομεί χώρο
- Καθολικότητα: Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας -40...85°C
- Αντικολλητική επένδυση: Αντικολλητική επένδυση για εφαρμογές συγκόλλησης
- Ταχύτητα: Υψηλή συχνότητα για πολύ γρήγορες μεταγωγές
- Προστασία: Αντοχή σε εισροή νερού χάρη στο μεγάλο βαθμό προστασίας: IP 68 / IP 69K
Χρήσιμοι για όλες τις εφαρμογές
Επιπλέον, οι νέοι πανίσχυροι Kplus παραμένουν ανεπηρέαστοι από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα. Λειτουργούν απολύτως αξιόπιστα ακόμα και δίπλα σε ηλεκτρικά φρένα. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας -40…+85 °C επιτρέπει την καθολική τους χρήση και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 68 / 69K διασφαλίζει σταθερή αξιοπιστία. Το ανθεκτικό περίβλημα της ανοξείδωτης έκδοσης είναι αξιόπιστο για χρήση σε εφαρμογές με έλαια και ψυκτικά υγρά. Με λίγα λόγια, ο αυτοματισμός του εργοστασίου περίμενε αρκετό καιρό αυτούς τους νέους επαγωγικούς αισθητήρες.
Υλικό | Συνήθης αισθητήρας | Kplus αισθητήρας |
---|---|---|
Χάλυβας | 1 | 1 |
Ανοξείδωτος χάλυβας | 0,7 | 1 |
Ορείχαλκος | 0,5 | 1 |
Αλουμίνιο | 0.4 | 1 |
Χαλκός | 0,3 | 1 |
Υπολογισμός απόστασης ανίχνευσης = συντελεστής διόρθωσης * ονομαστική απόσταση ανίχνευσης