• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Εργαλειομηχανές / κατεργασία μετάλλων

  • Υψηλή αξιοπιστία σε υγρές συνθήκες και με λιπαντικά χάρη στο IP68/69K, ακόμη και σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -40°C έως +85°C, πχ. όταν χρησιμοποιείτε ψυκτικά.
  • Τα υπό επεξεργασία αντικείμενα ανιχνεύονται στην ίδια απόσταση ανίχνευσης, ανεξάρτητα από το μέταλλο που χρησιμοποιείται
  • Μικρής σχεδίασης που εξοικονομεί χώρο

Οχήματα

  • Υψηλή αξιοπιστία σε υγρές συνθήκες και με λιπαντικά χάρη στο IP68/69K, ακόμη και σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -40°C έως +85°C, πχ. όταν τα ίδια οχήματα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές ακραίες καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι και τον χειμώνα
  • Ανθεκτικοί σε δονήσεις και κραδασμούς, πχ. δονήσεις κινητήρα ή κραδασμοί που προκαλούνται από ανώμαλο έδαφος ή στο εύρος εφαρμογής του οχήματος

Υγιεινές εφαρμογές και τρόφιμα

  • Υψηλή αξιοπιστία σε υγρές συνθήκες και με λιπαντικά χάρη στο IP68/69K, ακόμη και σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -40°C έως +85°C, πχ. με πλύσιμο υψηλής πίεσης
  • Υψηλές συχνότητες μεταγωγής για γρήγορη ανίχνευση, πχ για την ανίχνευση πολλών μικρών μεταλλικών γάντζων σε σφαγείο πουλερικών
  • Τα ηλεκτρονικά καταστολής παρεμβολών του αισθητήρα προστατεύουν από αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, πχ. που προκαλούνται από ελαττωματικά, παλιά ή αγείωτα συστήματα

Στέγνωμα με ψύξη / συστήματα ταχείας κατάψυξης

  • Ανοσία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ακόμη και σε ακραία κυμαινόμενα μαγνητικά πεδία
  • Υψηλή αξιοπιστία ακόμη και σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -40°C έως +85°C

Εγκαταστάσεις βαθιάς κατάψυξης

  • Ανθεκτικοί σε εσφαλμένες μεταγωγές λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και σε εξωτερικές επιδράσεις, πχ. που προκαλούνται από συστήματα φωτισμού

Αυτοκινητοβιομηχανία

  • Ισχυρή παρουσία στους καταλόγους κυκλοφορίας των κατασκευαστών αυτοκινήτων
  • Δυνατότητα μείωσης στοκ ανεξαρτήτως κατασκευαστή, καθώς οι αισθητήρες Kplus παρέχουν μια σταθερή απόσταση ανίχνευσης σε όλα τα μέταλλα και είναι κατάλληλοι για κάθε χρήση

Ρομπότ συγκόλλησης σασί

  • Διατίθενται επίσης αισθητήρες με αντικολλητική επίστρωση, για προστασία από τα γρέζια συγκόλλησης
  • Η τεχνολογία ανοσίας σε παρεμβολές και ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτρέπει τη δυσλειτουργίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια συγκόλλησης
  • Καμία φθορά στον αισθητήρα, που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες γύρω από το σημείο συγκόλλησης

Συστήματα διακίνησης

  • Υψηλές συχνότητες μεταγωγής για γρήγορη ανίχνευση, πχ. κατά τη μεταφορά πολλών μικρών μεταλλικών εξαρτημάτων ή εργαλειοφορέων
  • Ανθεκτικοί σε δονήσεις και κραδασμούς, πχ. συγκρούσεις ή κραδασμοί στο σύστημα από τα μεταφερόμενα υλικά

Γραμμές συσκευασίας

  • Η επιδερμική επίδραση των αισθητήρων επιτρέπει μεγαλύτερες αποστάσεις ανίχνευσης σε λεπτότερες συσκευασίες, πχ για τρόφιμα σε κονσέρβες ή καπάκια αλουμινίου σε πλαστικά δοχεία
  • Οι υψηλές συχνότητες μεταγωγής επιτρέπουν πολύ γρήγορη ανίχνευση υλικού

Όλοι οι αισθητήρες Kplus με μία ματιά

Σήμερα, οι επαγωγικοί αισθητήρες έχουν καταστεί απαραίτητοι για βιομηχανικές εφαρμογές. Σε σύγκριση με τους μηχανικούς διακόπτες, προσφέρουν ιδανικά χαρακτηριστικά: λειτουργία χωρίς επαφή και χωρίς οποιαδήποτε φθορά, υψηλές συχνότητες μεταγωγής και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επιπλέον, δεν επηρεάζονται από κραδασμούς, σκόνη και υγρασία. Οι επαγωγικοί αισθητήρες ανιχνεύουν όλα τα μέταλλα χωρίς επαφή.