- Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
- Προστασία σώματος
Προστασία σώματος
Τύπος αισθητήρα | Βαθμός προστασίας | Ανάλυση | Ύψος / πλάτος προστασίας | Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη | |
---|---|---|---|---|---|
• Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 δέσμες) • 400 mm (3 δέσμες) • 300 mm (4 δέσμες) |
510…910 mm / έως 60 m |
|
||
• Κατηγορία 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 δέσμες) • 400 mm (3 δέσμες) • 300 mm (4 δέσμες) |
510…910 mm / έως 15 m | Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2 • Προσυναρμολογημένο Φ55 mm ακρυλικό περίβλημα • Με εσωτερική θέρμανση για αποφυγή υγροποίησης • IP69K βαθμός προστασίας • Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης • Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση |