• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
  2. Προστασία δακτύλου

Προστασία δακτύλου

Τύπος αισθητήρα Βαθμός προστασίας Ανάλυση Ύψος / πλάτος προστασίας Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη

Κουρτίνες ασφαλείας για βιομηχανικούς αυτοματισμούς

• Κατηγορία 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 160…1810 mm / έως 6 m Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2
• Συμπαγές περίβλημα
• Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης
• Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση

Κουρτίνες ασφαλείας για πλύσιμο με υψηλή πίεση

• Κατηγορία 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
14 mm 460…1060 mm / έως 5 m Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2
• ΠροσυναρμολογημένοΦ55 mm ακρυλικό περίβλημα
• Με εσωτερική θέρμανση για αποφυγή υγροποίησης
• IP69K βαθμός προστασίας
• Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης
• Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση