• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Οπτικές κουρτίνες και πλέγματα ασφαλείας ανά εφαρμογή
  2. Προστασία σώματος

Προστασία σώματος

Τύπος αισθητήρα Βαθμός προστασίας Ανάλυση Ύψος / πλάτος προστασίας Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη

Πλέγματα ασφαλείας για βιομηχανικούς αυτοματισμούς

• Κατηγορία 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 δέσμες)
• 400 mm (3 δέσμες)
• 300 mm (4 δέσμες)
510…910 mm / έως 60 m
Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2
• Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης
Διαθέσιμα ενεργητικά/παθητικά συστήματα
• Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση

Πλέγματα ασφαλείας για πλύσιμο με υψηλή πίεση

• Κατηγορία 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 δέσμες)
• 400 mm (3 δέσμες)
• 300 mm (4 δέσμες)
510…910 mm / έως 15 m Προστασία κατηγορίας 4 σε τιμές κατηγορίας 2
• Προσυναρμολογημένο Φ55 mm ακρυλικό περίβλημα
• Με εσωτερική θέρμανση για αποφυγή υγροποίησης
• IP69K βαθμός προστασίας
• Προγραμματισμός εμβέλειας και λειτουργίας μέσω καλωδίωσης
• Διατίθενται ρελέ ασφαλείας απλά και με φίμωση