You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States

Το νέο PMD profiler

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα με μια ματιά:

  • Διασφαλίστε ότι η συναρμολόγηση στη γραμμή θα είναι συνεχώς σωστή και πλήρης
  • Εύκολη στη χρήση συσκευή: τοποθέτηση και λειτουργία χωρίς λογισμικό, σε λίγα μόνο βήματα
  • Μέτρηση ανεξάρτητη από την απόσταση, που επιτρέπει μεγάλες ανοχές στην τοποθέτηση των εξαρτημάτων
  • Δεν απαιτεί κάλυμμα ή εξωτερικό φωτισμό, καθώς δεν επηρεάζεται από εξωτερικό φως

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Αξιολογήστε λεπτομερείς πληροφορίες μέσω του IO-Link, για αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας παραγωγής
  • Ταυτοποιήστε τις μετρήσεις παραγωγής, όπως ρυθμό άχρηστων τεμαχίων, για αύξηση της απόδοσης της εγκατάστασης

Αποφύγετε τα λάθη και αποτρέψτε τα μόνιμα για υψηλότερη ποιότητα και διαθεσιμότητα της γραμμής.

Το νέο PMD profiler προορίζεται για εφαρμογές ελέγχου σφαλμάτων. Με το PMD profiler μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναρμολόγηση, τον προσανατολισμό, την επιλογή, καθώς και την κατασκευή στόχων. Επιπρόσθετα, το PMD Profiler εξετάζει με ακρίβεια τα αντικείμενα για να ελέγξει, π.χ. αν μια βίδα προεξέχει και δεν έχει σφιχτεί πλήρως ή αν ένα σύστημα σύσφιξης έχει μανδαλώσει σωστά. Για το σκοπό αυτό το PMD Profiler προβάλλει μια ευθεία γραμμή λέιζερ και έτσι καθορίζει με το προφίλ ύψους τα προς ανίχνευση αντικείμενα.

Εάν γίνει εκμάθηση του προφίλ ύψους ενός αντικειμένου αναφοράς (καλό εξάρτημα), μπορούν να συγκριθούν στόχοι με βάση αυτό το περίγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να γίνει διάκριση των ελαττωματικών από τα σωστά αντικείμενα. Αυτός ο έλεγχος ποιότητας μειώνει σε πραγματικό χρόνο πολλές από τις δαπάνες που σχετίζονται με μη προγραμματισμένες διακοπές και άχρηστα τεμάχια και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας του εργοστασίου. Επιπλέον, οι αιτίες των σφαλμάτων μπορούν να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν ταχύτερα.

Η εναλλακτική λύση στα συστήματα καμερών που είναι ευαίσθητα στο εξωτερικό φως και στους δύσκολα ρυθμιζόμενους 1D αισθητήρες
Το PMD profiler θέτει σε νέα διάσταση τον έλεγχο σφαλμάτων σε σύγκριση με τα υπάρχοντα συστήματα. Εκεί όπου τα συστήματα κάμερας είναι επιρρεπή σε εξωτερικό φως και συνεπώς εξαρτώνται από ακριβά καλύμματα και εξωτερικούς φωτισμούς, το PMD Profiler λειτουργεί ανεξάρτητα από το εξωτερικό φως. Επίσης, σε αντίθεση με τα συστήματα 1D, δεν εξαρτάται από την απόσταση στο στόχο, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμη και σε μεταβαλλόμενες αποστάσεις. Επιπλέον, το PMD Profiler παρέχει πρόσθετες πληροφορίες όπως το ρυθμό άχρηστων τεμαχίων ή την τιμή αντιστοίχισης μεταξύ αντικειμένου αναφοράς και στόχου, που μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν σε μια εξωτερική συσκευή. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βελτιστοποίηση παραγωγής.

Χειροκίνητος έλεγχος
Συχνά λάθη
Ακριβός
Έλεγχος ενός σημείου - αισθητήρες 1D
Εξαρτώνται από απόσταση (τοποθέτηση στόχου με πολύ μεγάλη ακρίβεια)
Δύσκολη ευθυγράμμιση σε μικρούς στόχους
Αισθητήρες/κάμερες γραμμικής σάρωσης
PMD Profiler
Οπτικά συστήματα ελέγχου - Οπτικοί αισθητήρες / Έξυπνη κάμερα / Κάμερες
Ευαίσθητα στο εξωτερικό φως
Απαιτούνται ακριβά καλύμματα ή / και ακριβός εξωτερικός φωτισμός
Απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό για τη λειτουργία (λογισμικό!)

 

Ο υψηλότερος βαθμός φιλικότητας προς το χρήστη για γρήγορη εκκίνηση χωρίς λογισμικό
Το PMD Profiler μπορεί εύκολα να συνδεθεί χρησιμοποιώντας ένα σύνηθες καλώδιο με κονέκτορα M12 και δεν εξαρτάται από εξωτερικές συσκευές, όπως π.χ. φωτισμού. Μπορεί να γίνει εκμάθηση αντικειμένων αναφοράς απευθείας μέσω των μπουτόν της συσκευής, χωρίς χρήση λογισμικού. Μια εκπεμπόμενη γραμμή βοηθά τον χρήστη να προσδιορίσει εύκολα την περιοχή ενδιαφέροντος (ROI). Η περιοχή ενδιαφέροντος ενεργεί όπως το ζουμ, ιδιαίτερα στα σχετικά εξαρτήματα του προϊόντος και αυξάνει την ακρίβεια της τιμής αντιστοίχισης. Ακόμα μπορεί να οριστεί και "κινούμενο ROI", όταν τα εξαρτήματα δεν είναι πάντα στην ίδια θέση. Τα σωστά εξαρτήματα σηματοδοτούνται με κίτρινο LED. Επιπλέον πληροφόρηση, όπως το προφίλ ανύψωσης σε ένα διάγραμμα X / Z, απεικονίζεται μέσω του φιλικού προς το χρήστη λογισμικού Vision Assistant. Σε αντίθεση με τους 1D αισθητήρες, ο χρήστης γνωρίζει όχι μόνο ότι υπάρχει ένα εξάρτημα, αλλά και ποιο μέρος είναι ακριβώς - χωρίς να χρειάζεται να πάει στο εργοστάσιο.

    Σύστημα κάμερας PMD αισθητήρας laser PMD Profiler
Ταξινόμηση με το χρώμα
Ταξινόμηση με το ύψος
Δύσκολο εξωτερικό φως
Πολυπλοκότητα ρύθμισης
Γυαλιστερός στόχος
Ευθυγράμμιση μεταβλητού στόχου
Κατευθυνόμενο αντικείμενο
Μη κατευθυνόμενο αντικείμενο
Δυναμική εφαρμογή
Ανίχνευση περιγράμματος
Ακρίβεια