• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Profiler
  2. Τεχνολογία

Τεχνολογία

Ο αισθητήρας λειτουργεί με την αρχή του τριγωνισμού. Γι' αυτό το σκοπό διαθέτει μονάδα προβολής γραμμής λέιζερ στην υπό μέτρηση επιφάνεια. Η γραμμή ανακλάται και επιστρέφει στο στοιχείο λήψης (τσιπ PMD). Εντούτοις, σε σύγκριση με τη μονάδα προβολής, το στοιχείο λήψης έχει μια καθαρή γωνιακή μετατόπιση και έτσι μπορεί να ανιχνεύσει το προφίλ ύψους.

Η εύρος μέτρησης του αισθητήρα είναι μεταξύ 150 mm και 300 mm από τον αισθητήρα. Λόγω της προοπτικής του στοιχείου λήψης, το μήκος της γραμμής λέιζερ εξαρτάται από την απόσταση του αισθητήρα από τον στόχο (όσο πιο κοντά στον αισθητήρα, τόσο μικρότερη είναι η γραμμή). Παρόλα αυτά, ακόμα και αν αλλάξει η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του στόχου, οι αναλογίες του στόχου παραμένουν οι ίδιες. Αυτό σημαίνει ότι το περίγραμμα μπορεί να μετρηθεί ανεξάρτητα από την απόσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πολύ απλή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση του αισθητήρα.