• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Profiler
  2. Εφαρμογές

Εφαρμογές

Ταξινόμηση και προσανατολισμός

Έλεγχος εάν έχει τοποθετηθεί ο σωστός μεταλλικός δακτύλιος και σε όρθια θέση

Το PMD Profiler τοποθετείται π.χ. σε εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν διαφορές μεταξύ του σωστά και λάθος τοποθετημένου δακτυλίου. Μπορεί να δημιουργήσει προφίλ των 2 εξαρτημάτων και να δώσει μια τιμή μεταξύ του αντικειμένου αναφοράς και του παρόντος. Εάν η τιμή αυτή πέσει κάτω από ένα επιλεγόμενο όριο (για παράδειγμα 85%), το εξάρτημα ταυτοποιείται ως ελαττωματικό και μπορεί να διαχωριστεί.

Σε αυτή την εφαρμογή υπάρχει απειροελάχιστη διαφορά στο ύψος, που ωθεί τους αισθητήρες 1D στα όριά τους. Ακόμη και με τα συστήματα κάμερας η εφαρμογή δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα, λόγω της χαμηλής αντίθεσης φωτισμού, που χειροτερεύει ακόμα περισσότερο από το φως του περιβάλλοντος. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται ακριβά εξωτερικά φωτιστικά, τα οποία όμως δεν χρειάζεται το PMD Profiler. Με το PMD Profiler χρειάζεται μόνο μια συσκευή για τον έλεγχο ύπαρξης του σωστού εξαρτήματος και με το σωστό προσανατολισμό. Επιπλέον, με το νέο πατενταρισμένο σύστημα του PMD Profiler, μπορεί να ρυθμιστεί μια περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) με δύο πράσινους δείκτες στην κόκκινη γραμμή λέιζερ, έτσι ώστε να εστιαστεί ο έλεγχος του αισθητήρα στην αντίστοιχη περιοχή, δηλ. στις ακμές των δακτυλίων στις άκρες.

Έλεγχος της σωστής κατεργασίας

Διακρίνοντας το περίγραμμα ενός μη επεξεργασμένου από ένα κατεργασμένο εξάρτημα γραναζιού

Σε αυτή την εφαρμογή, ο στόχος είναι η αναγνώριση εάν ένα στοιχείο έχει ήδη υποστεί επεξεργασία, δηλ. εάν υφίσταται περίγραμμα γραναζιού ή αν ακόμα η επιφάνεια είναι επίπεδη. Στην πράξη, μια τέτοια εφαρμογή δεν μπορεί να επιλυθεί με αισθητήρα 1D, αντίθετα όμως το PMD Profiler μπορεί να διαβάσει αξιόπιστα το προφίλ των εξαρτημάτων και να ανιχνεύσει τυχόν αλλαγές στο περίγραμμα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Στην περίπτωση λύσης με σύστημα κάμερας, οι διαφορές στην αντίθεση θα πρέπει να τονιστούν με κάλυμμα και εξωτερικό φωτισμό, γεγονός που επιφέρει επιπλέον έξοδα και μεγάλο κόστος.

Έλεγχος χάσματος

Έλεγχος της μανδάλωσης ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σύσφιξης

Το PMD profiler ελέγχει εάν ένας σφιγκτήρας έχει μανδαλώσει πλήρως. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ανιχνευθούν κενά που υποδεικνύουν ανεπαρκή μανδάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή, εάν δεν εντοπιστούν, αστοχίες στον πελάτη. Εδώ, η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αντιπαραβολής ενός σωστού και ενός ελαττωματικού εξαρτήματος, ώστε αυτά να διακρίνονται εύκολα.

Μέτρηση βάθους

Έλεγχος σύσφιξης μιας βίδας

Σε αυτή την εφαρμογή, πρέπει να επιτηρείται η σωστή σύσφιξη μιας βίδας. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει με ένα σύστημα 1D, καθώς η φωτεινή του δέσμη μπορεί να εστιαστεί μόνο σε μία από τις δύο θέσεις, δηλ. πλήρως - εν μέρει σφιγμένο. Το σύστημα κάμερας απαιτεί μεγάλη διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης, σε σύγκριση με τη γρήγορη ρύθμιση του PMD Profiler, για να πετύχουν την ίδια ακρίβεια. Με αυτή τη μέτρηση βάθους ακριβείας, το PMD Profiler μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η ανίχνευση ετικετών λέιζερ ή η φθορά μεταφορικής ταινίας.