Λύσεις συστήματος

Υλικό / Λογισμικό / Τεχνογνωσία
Λύσεις συστήματος για τη διασφάλιση της ικανότητας επεξεργασίας των μηχανών
Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συνδεσιμότητα: είναι λέξεις-κλειδιά όσον αφορά τη βελτιστοποίηση, τη μείωση του κόστους και την επιτήρηση των διαδικασιών παραγωγής. Προϋπόθεση για αυτά είναι η συνεχής επικοινωνία από τη μικρότερη μονάδα (πχ εγκατεστημένοι αισθητήρες) έως τις ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής, τις αίθουσες εργοστασίων και τις τοποθεσίες. Μια παγκόσμια δικτύωση και επικοινωνία της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Επιτήρηση κατάστασης - προληπτική συντήρηση και τεχνική εξυπηρέτηση
Ο ακριβός χρόνος διακοπής της παραγωγής λόγω φθοράς μπορεί να ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο, χρησιμοποιώντας το ifm moneo. Μπορεί να προγραμματιστεί συντήρηση και επισκευή - ο χρόνος διακοπής μειώνεται και αποφεύγεται η ακριβή επακόλουθη ζημιά.
Και όταν πρόκειται για την παρακολούθηση της ενέργειας, το ifm moneo αποδεικνύεται επίσης κατάλληλο.
- Προληπτική συντήρηση
- Διαφάνεια και βελτιστοποίηση διεργασιών
- Αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας
- Διασφάλιση ποιότητας
- Μείωση λειτουργικού κόστους
- Ενεργειακά αποδοτική, οικολογική παραγωγή
- SAP συνδεσιμότητα
Οι τιμές ενέργειας διεργασιών των αντίστοιχων αισθητήρων (ροή, ρεύμα, ποσότητα κλπ.) μεταδίδονται στο λογισμικό ifm moneo μέσω IO-Link, ελεγκτών ή συσκευών VSE. Διαφοροποιημένα διαγράμματα απεικόνισης και αξιολόγησης, επίσης σε συνδυασμό με προκαθορισμένους μηχανισμούς συναγερμού, διασφαλίζουν συνεχή επιτήρηση και ανάλυση των τιμών ενέργειας. Αυτές οι αξιολογήσεις αποτελούν τη βάση για κοστολογικά βελτιστοποιημένες και αποδοτικές ως προς τους πόρους διαδικασίες κατασκευής.