You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Λύσεις συστήματος
  2. Ψύξη

Πλήρης προστασία για τα κυκλώματα ψύξης σας

Ηρεμία: Επιτήρηση και συντήρηση βάσει συνθηκών της παροχής νερού ψύξης

Συνεχόμενα διαγνωστικά:
Επιτήρηση μεταφοράς θερμότητας και ροής, καθώς και πραγματικών ωρών λειτουργίας.

Έγκαιρη ανίχνευση:
Ανίχνευση μόλυνσης και διαρροών ή απώλειας ακίδας συγκόλλησης.

Μέγιστη απόδοση:
Μόνιμη διάγνωση μόλυνσης, π.χ. στο φίλτρο ή στο πιστόλι συγκόλλησης.

Εύκολη ενσωμάτωση:
Η ifm προσφέρει μεμονωμένες λύσεις κατάλληλες για διαφορετικά συστήματα νερού ψύξης.

Πατήστε εδώ για διαμόρφωση:

Είναι τόσο απλό:

  1. Διαμορφώστε την εφαρμογή σας.
  2. Στείλτε μας τη ζήτησή σας ή παραγγείλετε απευθείας τη διαμορφωμένη λύση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
  3. Επωφεληθείτε από την επιτήρηση κατάστασης του συστήματος ψύξης σας, εντοπίστε αλλαγέςέγκαιρα και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία για λειτουργία ή την εγκατάσταση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Επισκόπηση εξαρτημάτων και βήμα προς βήμα θέση σε λειτουργία

Ενσωμάτωση περαιτέρω συστημάτων επιτήρησης ρευστών

ifm πακέτο εφαρμογής – Εφαρμογές
Επιτήρηση συστημάτων νερού ψύξης, για παράδειγμα, σε:

  • Μηχανές χύτευσης με έγχυση
  • Εργαλειομηχανές με ψύξη ατράκτου
  • Ρομπότ με πιστόλια συγκόλλησης
  • Εναλλάκτες θερμότητας
  • Όλες οι μηχανές με ψύξη και θέρμανση

Λύση συστήματος ifm για ψύξη

  1. Ροόμετρο
  2. Μεταδότης θερμοκρασίας
  3. Παλμοτροφοδοτικό 24 V
  4. Κύρια μονάδα IO-Link
  5. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

Ως επιλογή: λογισμικό ανάλυσης
Moneo για απεικόνιση και ειδοποίηση

Μείωση κόστους
Συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας όταν απαιτείται αντί για σταθερά διαστήματα συντήρησης. Μπορεί να προγραμματιστεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας
Έγκαιρος εντοπισμός διαρροών σε σωλήνα ή σε σύστημα με εύκαμπτο σωλήνα, τσακισμένων εύκαμπτων σωλήνων ή απόφραξης από σωματίδια, σε κύκλωμα νερού ψύξης.

Βελτιστοποίηση διεργασιών
Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων. Συντήρηση όταν απαιτείται.

Υλοποίηση ανεξάρτητη του IT σας
Πακέτο εφαρμογής από τον αισθητήρα στην αξιολόγηση και τη δικτυακή ανάλυση. Διαβαθμιζόμενο: Μπορεί να επεκταθεί σε άλλες εφαρμογές ή / και ERP συστήματα.