- Λύσεις συστήματος
- Ανεμιστήρες
Πλήρης προστασία των ανεμιστήρων σας. Διαμορφώστε τη λύση σας σε λίγα μόνο βήματα.

Ηρεμία: Επιτήρηση και συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας των ανεμιστήρων
Συνεχόμενα διαγνωστικά:
Πλήρης κάλυψη των πραγματικών ωρών λειτουργίας.
Πρώιμα διαγνωστικά:
Παρακολούθηση ευθυγράμμισης, φθοράς και συνολικών δονήσεων
Μέγιστη απόδοση:
Μόνιμα διαγνωστικά συσσώρευσης βρωμιάς πχ στα πτερύγια του ρότορα.
Εύκολη ενσωμάτωση:
Η ifm προσφέρει μεμονωμένες λύσεις κατάλληλες για διαφορετικούς τύπους ανεμιστήρων.

Είναι τόσο απλό:
- Διαμορφώστε την εφαρμογή σας.
- Στείλτε μας τη ζήτησή σας ή παραγγείλετε απευθείας τη διαμορφωμένη λύση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
- Μεταφορτώστε τη λίστα παραμέτρων σας.
- Ρυθμίστε την εφαρμογή επιτήρησης ανεμιστήρα γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το δωρεάν βοηθό ifm Application Package Assistant.
- Επωφεληθείτε από την επιτήρηση κατάστασης του ανεμιστήρα σας, εντοπίστε αλλαγές έγκαιρα και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία για λειτουργία ή την εγκατάσταση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Βίντεο: Επισκόπηση εξαρτημάτων και βήμα προς βήμα θέση σε λειτουργία
ifm λύσεις συστήματος - Εφαρμογές
Ακτινικοί ανεμιστήρες με απευθείας μετάδοση ή μέσω ιμαντών καθώς και αξονικοί ανεμιστήρες, όπως χρησιμοποιούνται σε:
- Συστήματα εξαγωγής σκόνης
- Εισαγωγή φρέσκου αέρα και εξαερισμός σε βαφεία
- Εξαερισμός συνεργείου
- Συστήματα κλιματισμού
- Εξωτερικός αερισμός κινητήρων
- Εξόρυξη
- Συστήματα εξαγωγής σε χυτήρια
- Αναρρόφηση νέφωσης λαδιού σε εργαλειομηχανές
- Παροχή αέρα για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς / μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων
Λύση συστήματος ifm για ανεμιστήρες
- Αισθητήρας κραδασμών στερεωμένος βιδωτός ή με κολλητή βάση
- Επαγωγικός αισθητήρας για μέτρηση ταχύτητας περιστροφής
- Αισθητήρας θερμοκρασίας κα ιμετατροπέας σήματος
- Παλμοτροφοδοτικό 24 V
- Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα / Λογισμικό παραμετροποίησης για ηλεκτρονικά διάγνωσης
Ως επιλογή: λογισμικό ανάλυσης
Moneo για απεικόνιση και ειδοποίηση
Μείωση κόστους
Συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας όταν απαιτείται αντί για σταθερά διαστήματα συντήρησης. Μπορεί να προγραμματιστεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων.
Αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας
Έγκαιρη ανίχνευση ζημιάς στα πτερύγια του ρότορα, κραδασμών ανισορροπίας τροχού/ρότορα, κακής ευθυγράμμισης άξονα, ζημιάς στα ρουλεμάν, ανισορροπίας και φθοράς.
Βελτιστοποίηση διεργασίας
Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων.
Καθαρισμός πτερυγίων όταν απαιτείται.
Υλοποίηση ανεξάρτητη του IT σας
Πακέτο εφαρμογής από τον αισθητήρα στην αξιολόγηση και τη δικτυακή ανάλυση. Διαβαθμιζόμενο: Μπορεί να επεκταθεί σε άλλες εφαρμογές ή / και ERP συστήματα.