- Λύσεις συστήματος
- Αντλίες
Πλήρης προστασία των αντλιών σας
Ηρεμία: επιτήρηση και συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας των αντλιών
Συνεχόμενα διαγνωστικά:
Πλήρης κάλυψη των πραγματικών ωρών λειτουργίας.
Πρώιμα διαγνωστικά:
Παρακολούθηση ευθυγράμμισης, φθοράς και συνολικών δονήσεων
Μέγιστη απόδοση:
Τα μόνιμα διαγνωστικά διατηρούν την πίεση και τη ροή εντός των ορίων ανοχής.
Εύκολη ενσωμάτωση:
Η ifm προσφέρει μεμονωμένες λύσεις κατάλληλες για διαφορετικούς τύπους αντλιών.
Πατήστε εδώ για διαμόρφωση:
Είναι τόσο απλό:
- Διαμορφώστε την εφαρμογή σας.
- Στείλτε μας τη ζήτησή σας ή παραγγείλετε απευθείας τη διαμορφωμένη λύση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
- Μεταφορτώστε τη λίστα παραμέτρων σας.
- Ρυθμίστε την εφαρμογή επιτήρησης αντλίας γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το δωρεάν βοηθό ifm Application Package Assistant.
- Επωφεληθείτε από την επιτήρηση κατάστασης της αντλίας σας, εντοπίστε αλλαγές έγκαιρα και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία για λειτουργία ή την εγκατάσταση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
ifm πακέτο εφαρμογής – Εφαρμογές
Φυγοκεντρικές αντλίες, όπως χρησιμοποιούνται σε:
- Συστήματα λίπανσης για εργαλειομηχανές
- Γεωτρήσεις
- Παροχή νερού
- Επεξεργασία αποβλήτων
- Κυκλώματα ψύξης
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
- Συστήματα τροφοδοσίας ψύξης κινητήρα
- Κυκλώματα λίπανσης σε πρέσες
Λύση συστήματος ifm για αντλίες
- Αισθητήρας κραδασμών στερεωμένος βιδωτός ή με κολλητή βάση
- Επαγωγικός αισθητήρας για μέτρηση ταχύτητας περιστροφής
- Αισθητήρας θερμοκρασίας κα ιμετατροπέας σήματος
- Παλμοτροφοδοτικό 24 V
- Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
Ως επιλογή: λογισμικό ανάλυσης
Moneo για απεικόνιση και ειδοποίηση
Μείωση κόστους
Συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας όταν απαιτείται αντί για σταθερά διαστήματα συντήρησης. Μπορεί να προγραμματιστεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων.
Αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας
Βασική επιτήρηση: έγκαιρη ανίχνευση σπηλαίωσης, σπηλαίωσης που προκαλείται από βρωμιά, σφαλμάτων κινητήρα, κακής ευθυγράμμισης άξονα, ανισορροπίας κραδασμών ή λειτουργίας εν ξηρώ.
Βελτιστοποίηση διεργασίας
Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων.
Καθαρισμός όταν απαιτείται.
Υλοποίηση ανεξάρτητη του IT σας
Πακέτο εφαρμογής από τον αισθητήρα στην αξιολόγηση και τη δικτυακή ανάλυση. Διαβαθμιζόμενο: Μπορεί να επεκταθεί σε άλλες εφαρμογές ή / και ERP συστήματα.