You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Λύσεις συστήματος
  2. Κινητήρες

Πλήρης προστασία των κινητήρων σας. Διαμορφώστε τη λύση σας σε λίγα μόνο βήματα.

Ηρεμία: Επιτήρηση και συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων.

Συνεχόμενα διαγνωστικά:
Πλήρης κάλυψη των πραγματικών ωρών λειτουργίας.

Έγκαιρη ανίχνευση:
Βασική επιτήρηση: Έγκαιρος εντοπισμός κραδασμών ζυγοστάθμισης, κακής ευθυγράμμισης άξονα, ζημιών στα ρουλεμάν, ανισορροπίας και φθορών.

Μέγιστη απόδοση:
Μόνιμη διάγνωση προβλημάτων περιέλιξης ή συσσώρευσης ρύπων στον ηλεκτροκινητήρα με μέτρηση θερμοκρασίας.

Εύκολη ενσωμάτωση:
Προδιαμορφωμένες, έξυπνες λύσεις σε πακέτο, για διαφορετικούς τύπους κινητήρων.

Πατήστε εδώ για διαμόρφωση:

Είναι τόσο απλό:

  1. Διαμορφώστε την εφαρμογή σας.
  2. Στείλτε μας τη ζήτησή σας ή παραγγείλετε απευθείας τη διαμορφωμένη λύση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
  3. Μεταφορτώστε τη λίστα παραμέτρων σας.
  4. Ρυθμίστε την εφαρμογή επιτήρησης κινητήρα γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το δωρεάν βοηθό ifm Application Package Assistant.
  5. Επωφεληθείτε από την επιτήρηση κατάστασης του κινητήρα σας, εντοπίστε αλλαγές έγκαιρα και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προετοιμασία για λειτουργία ή την εγκατάσταση; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Βίντεο: Επισκόπηση εξαρτημάτων και βήμα προς βήμα θέση σε λειτουργία

Εφαρμογές για ηλεκτρικούς κινητήρες

Επιτήρηση τριφασικού ρεύματος σε AC κινητήρες:

  • Όπου πρέπει να διασφαλίζεται η ικανότητα/λειτουργικότητα της διεργασίας των μηχανών και των εγκαταστάσεων
  • Κατηγορία ισχύος από 15 kW έως 50 MW
  • Παρακολούθηση όλων των συστημάτων μετάδοσης κίνησης σε μηχανές και σταθμούς κρίσιμης σημασίας για τη διεργασία στη διαδικασία παραγωγής, π.χ. σε συστήματα διακίνησης ή μηχανές αποθήκευσης και ανάκτησης.

Λύση συστήματος ifm για κινητήρα

  1. Αισθητήρας κραδασμών στερεωμένος βιδωτός ή με κολλητή βάση
  2. Επαγωγικός αισθητήρας για μέτρηση ταχύτητας περιστροφής
  3. Αισθητήρας θερμοκρασίας με μετατροπέα σήματος
  4. Παλμοτροφοδοτικό 24 V
  5. Ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης
  6. Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

Λύση συστήματος με λογισμικό ανάλυσης
Moneo για απεικόνιση και ειδοποίηση

Μείωση κόστους
Συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας αντί για σταθερά διαστήματα συντήρησης.
Μπορεί να προγραμματιστεί η αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας
Έγκαιρος εντοπισμός κραδασμών ζυγοστάθμισης, κακής ευθυγράμμισης άξονα, ζημιών στα ρουλεμάν, ανισορροπίας και φθορών.

Βελτιστοποίηση διεργασίας
Ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων. Καθαρισμός με μόνιμη διάγνωση, όπως απαιτείται

Υλοποίηση ανεξάρτητη του IT σας
Πακέτο εφαρμογής από τον αισθητήρα στην αξιολόγηση και τη δικτυακή ανάλυση. Διαβαθμιζόμενο: Μπορεί να επεκταθεί σε άλλες εφαρμογές ή / και ERP συστήματα.