• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες για βαλβίδες
  2. Βάνες χειρός

Σηματοδότηση θέσης για χειροκίνητες και σφαιρικές βάνες

Ανάδραση τερματικής θέσης για χειροκίνητες και σφαιρικές βάνες
Αυτό το σετ συναρμολόγησης καθιστά εύκολη την προσαρμογή αισθητήρων ανάδρασης σε βάνες που ενεργοποιούνται χειροκίνητα. Ένας μεγάλος αριθμός από αισθητήρες και στόχους κατάδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διασύνδεση ενεργοποιητή 80 x 30 mm, κατά VDI /VDE 3845. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30...+80 °C.

Πολύπλευρο και ευέλικτο
Το άνω τμήμα είναι κατασκευασμένο από Vestamid και επιτρέπει τη χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Το κάτω τμήμα ταιριάζει σε πολλές φλάντζες βανών κατά ISO (DIN EN ISO 5211) και συνδέεται στον άξονα της βάνας με προέκταση άξονα. Ανοξείδωτα εξαρτήματα διασφαλίζουν την αυξημένη διάρκεια ζωής.

Συμβατό:
Κατάλληλο για βάνες με άνω φλάντζα ISO από F04 έως F10.

Εύκολη τοποθέτηση:
Εύκολη εγκατάσταση σε χειροκίνητες και σφαιρικές βάνες.

Ευέλικτο:
Ρυθμιζόμενο σε ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία.

Μεγάλη διάρκεια ζωής:
Σχεδόν άφθαρτα εξαρτήματα ανοξείδωτου χάλυβα ανθεκτικά στα χημικά.

Προστατευμένο:
Κατάλληλο για επικίνδυνες περιοχές.

Στόχοι κατάδειξης για ανάδραση θέσης

Ευέλικτοι στόχοι κατάδειξης, σταθερής (90°) ή ρυθμιζόμενης γωνίας

Ταχείας και εύκολης τοποθέτησης. Ο προσανατολισμός τοποθέτησης του στόχου κατάδειξης είναι ευανάγνωστος από έξω. Αυτό επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση στον άξονα του ενεργοποιητή χωρίς την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης. Τα προσυναρμολογημένα στοιχεία μειώνουν την πολυπλοκότητα της διάταξης. Οι στόχοι κατάδειξης είναι σχεδιασμένοι για άξονες με ύψος 30mm ή 20mm σε συνδυασμό με αντάπτορα.

Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές