- Από την επιτήρηση κραδασμών στο Industry 4.0
- Επιτήρηση κατάστασης
Επιτήρηση κατάστασης. Αυξήστε τη διαθεσιμότητα, μειώστε το κόστος συντήρησης, εξασφαλίστε ποιότητα.
Γιατί επιτήρηση κατάστασης;
Η επιτήρηση βασιζόμενη στην κατάσταση επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της πρόκλησης ζημιών στις μηχανές. Έτσι, μπορεί να προγραμματιστεί η συντήρηση και να χρησιμοποιηθεί ιδανικά η παραμένουσα ζωή των σημαντικών εξαρτημάτων. Οι κραδασμοί που επηρεάζουν την ποιότητα, μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα για να αποφευχθεί η απόρριψη τμημάτων. Οι μετρητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν τις μεταβλητές παραγωγής (ώρες λειτουργίας, ώρες παραγωγής, καλά/κακά εξαρτήματα, ποσοστό απόρριψης, ...) και παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων (δονήσεις, χρόνος έκθεσης σε αυξημένες ταλαντώσεις, θερμοκρασία, ισχύς, περιστροφική ταχύτητα, ...).
Η λύση με το efector octavis.
Το efector octavis είναι επιτηρητής ταλαντώσεων, που όχι μόνο ανιχνεύει δεδομένα δονήσεων, αλλά επίσης αναλύει σήματα και εκτελεί διάγνωση της μηχανής, απευθείας πάνω στη μηχανή. Η κατάσταση της μηχανής καθορίζεται τοπικά και μεταφέρεται στο επίπεδο ελέγχου ελεγκτή / διεργασίας μέσω συναγερμών ή ως τιμές κατάστασης. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη για την αποθήκευση του ιστορικού τάσης όλων των διαγνωστικών χαρακτηριστικών.
Διάγνωση κραδασμών σε μικτό εργαλείο.
Τα απρογραμμάτιστα σταματήματα κρίσιμων μηχανών προκαλούν τεράστιο κόστος. Η μόνιμη επιτήρηση κατάστασης ολόκληρου του εργοστασίου καθιστά δυνατή την πράξη με προνοητικότητα και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.
Προστασία μηχανής και εξ αποστάσεως συντήρηση.
Η παρακολούθηση των κιβωτίων μετάδοσης μονάδων αιολικής ενέργειας ή των αντλιών στην παροχή ύδατος, σε σχέση με φθορά και καταπόνησης, επιτρέπει στον χειριστή να οργανώσει την αποτελεσματική συντήρησή τους. Οι έξοδοι συναγερμού χρησιμεύουν για την προστασία του συστήματος, για την ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως συντήρησης και για τη διευκόλυνση στοχευμένης ανάλυσης.
Συστήματα της ifm για επιτήρηση κατάστασης μηχανών:
συστήματα μέτρησης της ποιότητας λαδιού, συμπληρώνουν τις λύσεις για την επιτήρηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Η ifm προσφέρει επίσης εργαλεία λογισμικού για διαμόρφωση, οπτικοποίηση και καταγραφή των δεδομένων.