- Από την επιτήρηση κραδασμών στο Industry 4.0
- Επιτήρηση κραδασμών
Επιτήρηση κραδασμών - Εντοπίστε τις ζημίες που προκύπτουν σε πρώιμο στάδιο και αποφύγετε τα επακόλουθα έξοδα.
Γιατί επιτήρηση κραδασμών;
Κάθε μηχανή παράγει δονήσεις κατά τη λειτουργία της. Αυτές οι δονήσεις μπορούν γρήγορα να υπερβούν ένα επιτρεπτό όριο λόγω π.χ. έλλειψη ζυγοστάθμισης, κακής ευθυγράμμισης ή συντονισμών. Η αύξηση του πλάτους ταλάντωσης έχει αρνητική επίδραση στην κατάσταση της μηχανής και μειώνει τη διάρκεια ζωής.
Το αποτέλεσμα: απρόβλεπτες αστοχίες και μείωση διάρκειας ζωής.
Η λύση με το efector octavis:
Η ολική ταχύτητα κραδασμών χρησιμοποιείται στα βιομηχανικά πρότυπα για την αξιολόγηση της κατάστασης της μηχανής. Το ISO 10816 κατηγοριοποιεί μηχανές, το ISO 14694 ανεμιστήρες, συνιστώμενες οριακές τιμές για τις καταπονήσεις που προκαλούνται από κραδασμούς.
Το efector octavis επιτηρεί εάν σημειωθεί υπέρβαση του επιτρεπόμενου βαθμού κραδασμών του μηχανήματος. Εάν εντοπιστεί ζημιά σε πρώιμο στάδιο, τα εξαρτήματα που επηρεάζονται μπορούν να αντικατασταθούν και οι επακόλουθες ζημιές μπορούν να αποφευχθούν.
Επιτήρηση ταχύτητας κραδασμών.
Ο αισθητήρας κραδασμών σειράς VK επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο τους ολικούς κραδασμούς μηχανών και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ISO 10816. Ο αισθητήρας μετρά την ταχύτητα των δονήσεων (σε rms), σε μια μη περιστρεφόμενη επιφάνεια εξαρτήματος και ενεργοποιεί ένα συναγερμό αν οι κραδασμοί του μηχανήματος είναι πολύ ισχυροί.
Έγκαιρη ανίχνευση απώλειας ζυγοστάθμισης και δονήσεων.
Οι δονήσεις του μηχανήματος μπορούν να υπερβούν γρήγορα ένα επιτρεπτό όριο λόγω έλλειψης ζυγοστάθμισης, κακής ευθυγράμμισης ή ζημιάς στα ρουλεμάν.
Το αποτέλεσμα: απρόβλεπτες αστοχίες και μείωση διάρκειας ζωής. Με τους αισθητήρες σειράς VN, δονήσεις και κραδασμοί ανιχνεύονται, απεικονίζονται και τεκμηριώνονται συνεχώς.
Επιτήρηση έως και σε 4 σημεία μέτρησης.
Με το σύστημα σειράς VSA / VSP, μπορούν επίσης να μετρηθούν κραδασμοί μηχανών σε μη προσβάσιμες θέσεις. Έως και 4 σημεία μέτρησης μπορούν να επιτηρηθούν και να τεκμηριωθούν, μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας διάγνωσης σειράς VSE. Οι διασυνδέσεις Ethernet και βιομηχανικής δικτύωσης απλοποιούν την διασύνδεση και την εξ αποστάσεως διάγνωση.