- Οπτικοί αισθητήρες
- Αισθητήρας γενικής χρήσης σειράς O2U
Αισθητήρας γενικής χρήσης O2U: αναγνώστης κωδίκων και αναγνώριση αντικειμένων σε μία συσκευή
Ο πρώτος οπτικός αισθητήρας με IO-Link
Τα οπτικά συστήματα είναι απαραίτητα για πολλές εφαρμογές, ειδικά στον ποιοτικό έλεγχο για την αναγνώριση κωδικών ή την επιθεώρηση εξαρτημάτων. Ο O2U βασίζεται στην επιτυχία των προκατόχων του, O2I5 και O2D5, που παρέχουν ήδη λύσεις σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτή η νέα συσκευή γενικής χρήσης συνδυάζει τις επιδόσεις των προκατόχων της, προσφέροντας και τη δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου διαφόρων τύπων κωδικών, όπως κωδικών 1D και 2D ή ακόμα και αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)
- αξιόπιστη ανίχνευση επιφανειών και περιγραμμάτων εξαρτημάτων και έλεγχος της ποιότητάς τους
- δυναμική παρακολούθηση αντικειμένων με τη λειτουργία αγκύρωσης
- μέτρηση εξαρτημάτων και ανίχνευση θέσης και προσανατολισμού
- χάρη στη βαθμονόμηση του αισθητήρα ρομπότ, οι θέσεις και οι περιστροφές των αντικειμένων μπορούν να σταλούν απευθείας στο ρομπότ με το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων.
Αυτό δημιουργεί ένα πλήθος νέων δυνατοτήτων, τόσο για την επίλυση υφιστάμενων, όσο και νέων εφαρμογών.
Ο O2U αναλυτικά
Πλεονεκτήματα του O2U
Μια συσκευή γενικής χρήσης με όλες τις υπάρχουσες λειτουργίες
Η νέα συσκευή προσφέρει έναν συνδυασμό επιθεώρησης επιφάνειας, ανίχνευσης περιγράμματος, ανάγνωσης κωδικών 1D και 2D, αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και αρκετών λειτουργιών αγκύρωσης για παρακολούθηση στοιχείων.
Υποστήριξη για όλες τις κοινές διασυνδέσεις
Υποστηρίζονται οι ακόλουθες διασυνδέσεις: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP και IO-Link.
Εύκολη εγκατάσταση / χειρισμός με το ifm Vision Assistant
Ο χειρισμός των οπτικών αισθητήρων μας με το λογισμικό "ifm Vision Assistant" είναι απλός και διαισθητικός, καθώς δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.
Ευέλικτες επιλογές φίλτρων για αξιόπιστη αναγνώριση αντικειμένων
Οι διάφορες επιλογές χρώματος και τα φίλτρα πόλωσης επιτρέπουν στον αισθητήρα να προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και περιβαλλοντικών συνθηκών για να διασφαλίζεται η αξιόπιστη αναγνώριση αντικειμένων.
Αποτελεσματική επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο και αντικατάσταση συσκευής
Χάρη στην επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο με έλεγχο παραγόντων όπως των παραμέτρων εικόνας, της ζωντανής εικόνας ή των ζωνών αναζήτησης (ROI), οι αποκλίσεις εντοπίζονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο και διορθώνονται με τη μεταφορά της εικόνας αναφοράς εάν η συσκευή αντικατασταθεί.
Ανθεκτικός στο φως περιβάλλοντος
Ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στις επιδράσεις του φωτός του περιβάλλοντος, καθώς χρησιμοποιεί διάφορες εικόνες με διαφορετικές παραμέτρους λήψης εικόνας.
Εφαρμογές για το O2U
Αυτοκινητοβιομηχανία
Ο αισθητήρας διαβάζει ταυτόχρονα τον γραμμωτό κώδικα μιας πόρτας οχήματος για να αναγνωρίσει το αντικείμενο και εκτελεί μία ανάλυση περιγράμματος για να ελέγξει τις διαστάσεις.
Ρομποτική και συναρμολόγηση
Πρώτα, το ρομπότ διαβάζει τον κώδικα. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων για να τοποθετήσει το σωστό προϊόν στο κουτί.
Ενδοεφοδιαστική
Ο αισθητήρας καταγράφει τις διαστάσεις των παλετών ενώ διαβάζει τους προσαρτημένους κωδικούς.
Προμηθευτής / κατεργασία μετάλλων αυτοκινήτων
Ενώ πραγματοποιείται ανάλυση περιγράμματος στο τμήμα διάτρησης, διαβάζεται ένας χτυπημένος κωδικός 2D για την περαιτέρω παρακολούθηση εξαρτημάτων.
Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου
Πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος στο εκάστοτε στοιχείο, ανάλογα με τους κωδικούς που διαβάζονται.
Βιομηχανία συσκευασίας
Διαβάζεται η ημερομηνία λήξης και ο σειριακός αριθμός και παράλληλα ο αισθητήρας ελέγχει εάν η ετικέτα είναι σωστά τοποθετημένη.
Χαρακτηριστικά του O2U
Ενεργοποίηση και ενσωμάτωση συστήματος
Η λήψη εικόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί με έναν δυαδικό αισθητήρα συνδεδεμένο στην είσοδο ενεργοποίησης (π.χ. φωτοκύτταρο) ή με εντολή μέσω της διασύνδεσης διεργασίας (EtherNet/IP ή TCP/IP). Εναλλακτικά, είναι δυνατή η συνεχής καταγραφή με σταθερό ρυθμό καρέ.
Η ifm παρέχει καλώδια Υ για απλή ενσωμάτωση των αισθητήρων ενεργοποίησης και των στοιχείων εξωτερικού φωτισμού. Δείτε EVC847 (για αισθητήρες ενεργοποίησης) και EVC848 (για στοιχεία εξωτερικού φωτισμού).
- Οπτικός αισθητήρας O2D5xx
- Η/Υ για παραμετροποίηση
- Βιομηχανικός Η/Υ ή PLC για αξιολόγηση και έλεγχο
- Δυαδικός αισθητήρας ενεργοποίησης
- Τροφοδοσία τάσης
- Προαιρετικό επιπρόσθετη φωτιστικό
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Απλή ενσωμάτωση στο IO-Link, επειδή ο αισθητήρας γενικής χρήσης O2U μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας σε μία υπάρχουσα υποδομή IO-Link
- Εύκολη εκμάθηση για ρυθμίσεις εφαρμογής στον αισθητήρα
- Λογισμικό Vision Assistant για σύνθετες οπτικές λειτουργίες
- Δεδομένα μέσω IO-Link με βάση το γρήγορο πρότυπο COM3, αυτόματη διαίρεση μπλοκ δεδομένων
- Οι παράμετροι του αισθητήρα μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας από τον ελεγκτή, απλοποιώντας επομένως την προσαρμογή στις αλλαγές προϊόντων ή στις διαδικασίες χειρισμού