You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

空氣濕度感測器的優勢及技術

如何確保生產流程是在完美氣候條件下運行

  • 如何在開啟電子控制器之前,確保絕對不會有因為濕度過高而產生短路的風險?
  • 如何能隨時注意周邊氣候條件,進而確保產品的高品質?

LDH29x空氣濕度感測器能持續監控周邊氣候條件,為您的流程及電子控制器提供防護,確保沒有越界的濕度及溫度影響。

IO-Link 優勢

LDH29x透過IO-Link能達成什麼?

  • 僅須透過一條接線,就能同時提供2個流程數值,濕度值及溫度值。
  • 儲存溫度及濕度的最小值與最大值
  • 診斷資料,例如工作時間及開關循環
  • 濕度及溫度柱狀圖
  • 輕鬆更換感測器:當連接至IO-Link主站時,參數會自動設定

技術

感測器確認空氣濕度的方法

  • 濕度是透過電容式感測元件測量,元件由兩個電極(電容器)組成,接收電壓供應。兩個電極之間有著能吸收濕度的介電材料。
  • 介電材料與周邊環境空氣之間會持續進行物質交換,確保測量元件與待測量空氣間維持平衡。
  • 若周圍空氣的濕度含量改變,介電材料的濕度含量也會改變。如此一來,電容器的電容量也會改變,進而能夠確認當前濕度。
類型 測量範圍
濕度
測量範圍
溫度
訊號 精準度

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• 濕度類比 4...20 mA
• 溫度類比 4...20 mA

• 4% 濕度
• 1 °C 溫度

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

•IO-Link

• 3% 濕度
• 0.3 °C 溫度

應用

控制櫃及伺服器防護

電氣及濕氣必須嚴格的分開,絕對不能有任何接觸:此原則同樣也適用於自動化生產系統中的控制櫃。然而,在衛生要求極高的生產流程(如食品產業)中,水氣有因為經常性的清潔而進入控制櫃中的風險。可能的原因包括線材用的PG零件、氣縫、失效的密封或未正確關閉的門。若進入內部的水氣未被即時偵測到,這會造成腐蝕問題。