• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 一般用水/廢水
  2. 有效進行廢水處理

透過宜福門的智慧解決方案有效進行廢水濾水

數位自動化的優勢

安裝時間減少 60%。
配置與讀取感測器。現場或遠端。
由於長期評估分析數據,早期階段即可偵測到維護需求。

NEREUS:利用智慧解決方案有效進行廢水濾水

NEREUS 將宜福門感測器整合至過濾系統中,以確保作業時不會發生故障,所有功能萬無一失。IO-Link為該公司提供精準且不失真的數據。此外,該公司在生產流程上也節省了許多時間:纜線安裝更加快速且零失誤,感測器參數設定所需的時間也縮短許多。由於能無失真地將傳輸檔案至 IT 層,Nereus 得以遠端監測所有安裝設備,並在必要時迅速應對。這項功能大幅降低工廠的停機時間。