液位感測器
在製程自動化中,液位量測及評估扮演相當重要的角色。要是整槽的液體溢出或是乾涸了怎麼辦?
液位應用可以藉由多種技術來解決。現在就來找尋最適合您的應用吧。
技術 | 應用 | 感測器類型 | 最大量測範圍 [公分] | 類比輸出 | 開關輸出 | 核可 | 更多資訊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與介質接觸的 阻抗頻譜法 |
振動音叉的 替代品 抑制殘留物 以及泡沫 |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
點液位應用 | |
與介質接觸的 電容式 |
可避免溢出 以及監控洩漏 |
LI | - | - | + | WHG* | ||
無須接觸的 電容式 |
透過 非金屬槽壁 偵測 |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
與介質接觸的 電容式 |
適用於 液壓油槽和 冷卻劑槽 |
LK , LT | 73 | + | + | WHG* | 連續液位應用 | |
與介質接觸的 阻抗頻譜法 |
工業以及 衛生應用 |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
與介質接觸的 靜止流體 |
適用於桶槽 和自由流動 水道上的 工業及衛生設備 |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
無接觸 超音波 |
適用長距離及 粗糙表面 |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
無接觸 光學 |
適用於長距離 不受角度影響 以聚焦光點 測量 |
O1D | 980 | + | + | |||
無接觸 光學3D |
可監控 散裝固體 是否完整 |
O3D | 800 | + | + | |||
雷達 無接觸 |
工業以及 衛生應用 |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
德國聯邦水利法 |