You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States

液位感測器

在製程自動化中,液位量測及評估扮演相當重要的角色。要是整槽的液體溢出或是乾涸了怎麼辦?

液位應用可以藉由多種技術來解決。現在就來找尋最適合您的應用吧。

符合所有需求的最佳解決方案。
  技術 應用 感測器類型 最大量測範圍 [公分] 類比輸出 開關輸出 核可 更多資訊
與介質接觸的
阻抗頻譜法
振動音叉的
替代品
抑制殘留物
以及泡沫
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
點液位應用
與介質接觸的
電容式
可避免溢出
以及監控洩漏
LI - - + WHG*
無須接觸的
電容式
透過
非金屬槽壁
偵測
KG, KI, KQ 25 - +  
與介質接觸的
電容式
適用於
液壓油槽和
冷卻劑槽
LK , LT 73 + + WHG* 連續液位應用
與介質接觸的
阻抗頻譜法
工業以及
衛生應用
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
與介質接觸的
靜止流體
適用於桶槽
和自由流動
水道上的
工業及衛生設備
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
無接觸
超音波
適用長距離及
粗糙表面
UGT, UIT 800 + +  
無接觸
光學
適用於長距離
不受角度影響
以聚焦光點
測量
O1D 980 + +  
無接觸
光學3D
可監控
散裝固體
是否完整
O3D 800 + +  

雷達 無接觸

工業以及
衛生應用
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
德國聯邦水利法