You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to:United States
  1. 液位感測器總覽
  2. 產品最新消息:雷達液位感測器

雷達液態感測器:快速且精準,可達 10 公尺。

順利無阻的液位測量

新的雷達液位感測器 LW2720 締造了全新的高水準速度和精準度。
讓我們從創紀錄的極速安裝說起: 只要有一條標準的 M12 線,您就能透過 IO-Link 來快速完成的參數設定,並搭配各式支援轉接器,享有簡易且客製化的開箱設置體驗。

舉例來說,如果 LW2720 要被佈署在高達 10 公尺的水槽中,透過整合的混合器或是噴球,精準的液位測量還是可行的。同時,不同的介質也不會對測量造成不利。甚至連水槽受到高速補水或是抽水時,雷達感測器的 80GHz 技術都能紀錄這些活動,達到快速、高精準度,和無盲區的境界。

如果您不想浪費時間,欲趕緊深入了解這款高速感測器,請點擊這邊以取得更多資訊。

產品優點

雷達液位感測器有甚麼優點呢?

絕佳的效能
80 GHz 技術實現了聚焦且精準的液位測量。
衛生的設計
通過認證,可於有衛生需求的環境使用,
IP66/68 和 IP69K。
簡易的安裝
由於使用標準的 M12 連接,一旦連接就能開始運作。參數設置只需要一個數值,並有支援大量的轉接器。
可靠的品質
原則上我們對產品提供 5 年的保固期。

應用

在釀酒廠的應用案例

發酵槽

雷達液位感測器在發酵槽進行持續性的液位測量。發酵槽配備了噴氣清潔器,並有圓錐形的底部設計,這讓液位測量變得相當具挑戰性。LW 擁有 80 Ghz 的運作頻率,能使用窄光束,所以不會被噴氣清潔器影響。LW 的窄光束提供了可靠的方式,讓圓錐體的槽底測量不會受雜散反射影響。

IO-Link 的好處

  • 資料無損傳輸
    數位化的液位數值傳輸。
  • 連接即可運作
    簡易的安裝流程只需要輸入一個參數
  • 遠端保養
    遠端參數設定和液位監控,皆能夠透過 IT 連線完成。

雷達液位測量是如何運作的呢?

技術

此裝置是以調頻連續波(FMCW)方法運作。在 Ghz 範圍內的電磁脈波,被以77 到 81 GHz 之間不斷改變的頻率發送到媒介。由於發射器不斷改變送出訊號的頻率,送出之訊號和反射回來的訊號會有頻率差異。從當時發射出的訊號頻率中,減去反射訊號的頻率,就會得到一個低頻率信號,而此低頻率訊號和到液位的距離是成正比的。此訊號將受到更進一步處理,得出一個快速、可靠、和高精準度的液位測量結果。