液位感測器,適用於散裝固體
| 感測器列表 | 測量範圍 | 技術 | 訊號 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 公釐 可堆疊 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 使用支架或黏著劑安裝在非金屬槽外側 • 偵測較大桶槽時,可堆疊搭配使用 • LED長條形顯示,液位一目了然 |
![]() UGT, UIT |
高達 8 公尺 | 超音波 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 無論介質種類,精準偵測液位 • 可透過IO-Link取得實際距離 |
![]() O1D |
高達 9.8 公尺 |
光電性 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• PMD 飛時測距 • 不受顏色/角度影響 • 透過IO-Link確認遠端液位 |
![]() O3D |
高達 8 公尺 | 光電性3D | • 傳送器 • 開關 • 乙太網路處理數據介面 |
• PMD飛時測距 • 不受顏色/角度影響 • 提供距離、液位或容量的視覺化評估 |