液位感測器,適用於水性介質
感測器列表 | 嵌入長度 | 技術 | 訊號 | 考量點 |
---|---|---|---|---|
LR |
100 … 2,000 公釐 | 導波雷達 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 輕鬆由上往下安裝 • 定尺量測點 • 機械浮球的絕佳替代方案 |
LK / LT |
264 … 728 公釐 | 電容式 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 輕鬆由上往下安裝 • 獨立防溢出保護 • LT 變數含溫度輸出 |
KQ10 |
228 公釐 可堆疊 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 使用支架或黏著劑安裝在非金屬槽外側 • 偵測較大桶槽時,可堆疊搭配使用 • LED長條形顯示,液位一目了然 |
PS |
0…1 bar | 靜水壓 | 傳送器 | • 丟入槽中即可 • 雙線傳送器 • 藉由內部通風纜線進行壓力補償 |
PN |
無限制 | 靜水壓 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 安裝在槽底部 • 雙色顯示 |
PG |
無限制 | 靜水壓 | • 發送器 • 開關 |
• 安裝在槽底部 • 量規/數位顯示 |
PA / PX |
無限制 | 靜水壓 | 傳送器 | • 安裝在槽底部 • 雙線傳送器 |
UGT, UIT |
高達 8 公尺 | 超音波 | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 無論介質種類,精準偵測液位 • 可透過IO-Link取得實際距離 |
LW21 |
無限制 | Radar 雷達 |
•傳送器 • 開關 • IO-Link |
• 非接觸式測量原理 • 直接測量或穿過非金屬牆壁測量 • 不受壓力、溫度或粘度的影響 |