隨著使用時間越長,幾乎每個感測器都承受著壓力。若不進行定期再校準,既無法察覺對感測器的影響,亦無法進行補償。因此無法確保品質一致性。
為避免此類測量錯誤,感測器必須定期進行檢查,以確保符待測數量符合指定公差。
國際法定度量衡組織(OIML)建議依照以下參數設定校準週期:
儀器特性 | 運作條件(磨損或位移的傾向) | ||
儀器製造商建議 | 類似儀器的過往經驗(個別或群體校準) | ||
前次校準的經驗 | 客戶、主管機關或標準的要求 | ||
由於 缺乏設備而導致的損壞程度 |
環境影響(溫度、濕度、振動) | ||
使用壽命 | 測量中的不確定性 |
綠色 = 校準週期的初始選擇、藍色 = 審查校準週期的方法 |
我們建議每 12 個月進行一次再校準。當出現重要管制點(CCP),則必須縮短校準週期。
設備必須以乾淨的狀態送回,且未附加任何適配器(交貨狀態),才能進行再校準。此外,送回進行再校準的設備必須附上完整的化學污染除去聲明書。