Posebna tehnologija povezivanja od senzora do ERP-a

ecolink EVF sad i s priključkom Ethernet-M12 za module IO-Linka i poveznike RJ45 – osobito za higijenska i vlažna područja
- Bez halogena i silikona
- Konturirana matica s poboljšanim hvatištem omogućava optimalno brtvljenje čak i prilikom stezanja rukom
- Trajna zaštita od vibracija s konturom zuba pile
- Visoka otpornost materijala na uobičajena sredstva za čišćenje koja se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji
ecolink M12 za higijenska i vlažna područja u prehrambenoj industriji
Za većinu su područja primjene potrebna posebna rješenja. Jedino visokokvalitetni materijali, sigurni proizvodni postupci i besprijekorna ugradnja znače dugoročni uspjeh. Zaštita od vibracija s asimetričnim djelovanjem čvrsto drži maticu u njezinom položaju i tako jamči optimalno i trajno brtvljenje. Nisu potrebni alati za ugradnju i uklanjanje; mogu se izvesti ručno bez ikakvih problema. Visokokvalitetnim materijalima posebno prilagođenima području primjene i intenzivnim nadgledanjem tijekom i poslije proizvodnje jamče se najveći standardi kvalitete.