- Pregled senzora razine
- Primjena za neprekidno praćenje razine
- Rasute krute tvari
Senzori razine za rasute medije
Obitelj senzora | Domet mjerenja | Tehnologija | Signal | Točke koje treba uzeti u obzir |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228mm složivo |
Kapacitivna | • prekidač • IO-Link |
• postavljanje izvan nemetalnog spremnika uporabom nosača ili ljepila • jedinice se mogu slagati radi pokrivanja većih spremnika • indikacija razine kratkim pregledom putem stupčastog grafikona svjetla LED |
![]() UGT, UIT |
Do 8m | Ultrazvučna | • odašiljač • prekidač • IO-Link |
• točno otkrivanje razine neovisno o mediju • stvarna udaljenost dostupna je putem sustava IO-Link |
![]() O1D |
Do 9,8m |
Fotoelektrična | • odašiljač • prekidač • IO-Link |
• PMD – mjerenje svjetlosnog impulsa • neovisno o boji/kutu • udaljenost i razina putem sustava IO-Link |
![]() O3D |
Do 8m | Fotoelektrična 3D | • Odašiljač • Prekidač • Sučelje Ethernet za obradne podatke |
• PMD – mjerenje svjetlosnog impulsa • neovisno o boji/kutu • vizualna procjena udaljenosti, razine ili volumena |